28-pin (RVE) package image

TPS51362RVER ACTIVO

Convertidor reductor síncrono de 3 V a 22 V, 10 A, con corriente quiescente ultrabaja

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Igual que: FX026 Este número de pieza es idéntico al número de pieza indicado anteriormente. Solo puede pedir cantidades del número de pieza indicado anteriormente.
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS51362RVET ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS Exento
REACH Afectado
Acabado de plomo / material de la bola SN | NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-2-260C-1 YEAR
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VQFN-CLIP (RVE) | 28
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -10 to 85
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para TPS51362

  • Input Voltage Range: 3 V to 22 V
  • Output Voltage Range: 0.6 V to 2 V
  • 10-A Integrated FET Converter
  • Fewest External Components
  • ULQ™-100 Mode of Operation to
    Enable Long Battery Life During System
    Standby
  • Soft-Start Time Programmable by External
    Capacitor
  • Switching Frequency: 800 kHz
  • D-CAP2™ Architecture to Enable POSCAP
    and All MLCC Output Capacitor Usage
  • Integrated and Temperature Compensated Low-Side
    On-Resistance Sensing for Accurate OCL Protection
  • Powergood Output
    OCL, OVP, UVP and UVLO Protections
  • Thermal Shutdown (non-latch)
  • Output Discharge Function
  • Integrated Boost MOSFET Switch
  • 28-Pin, 3.5-mm × 4.5-mm, RVE, QFN Package
    with 0.4-mm Pitch and 1-mm Height

Descripción de TPS51362

The TPS51362 is a high-voltage input, synchronous converter with integrated FET, based on DCAP-2 control topology, which enables fast transient response and supports both POSCAP and all MLCC output capacitors. TI proprietary FET technology combined with TI leading-edge package technology provides the highest density solution for single-output power rail such as VCCIO and VDDQ for DDR notebook memory, or any point-of-load (POL) in wide application.

The key feature of the TPS51362 is its ULQ™ Mode to enable low-bias current (100 µA in low power mode, enabled by LP#). This feature is extremely beneficial for long battery life in system standby mode.

The feature set includes switching frequency of 800 kHz. Programmable soft-start time with an external capacitor. auto skip, pre-bias startup, integrated bootstrap switch, power good, enable and a full suite of fault protection schemes, including OCL, UVP, OVP, 5-V UVLO and thermal shutdown.

It is packaged in 3.5 mm × 4.5 mm, 0.4-mm pitch, 28-pin QFN (RVE), and specified from –10°C to 85°C.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

TPS51362RVET ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información