10-pin (DRC) package image

UCC27282DRCR ACTIVO

Controlador de puerta de medio puente de 3 A y 120 V con UVLO de 5 V, bloqueo y activación

ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
open-in-new Ver alternativas

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC27282DRCT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Información de calidad

Calificación Catalog
RoHS
REACH
Acabado de plomo / material de la bola NIPDAU
Clasificación MSL / reflujo máximo Level-1-260C-UNLIM
Calidad, fiabilidad
e información sobre el embalaje

Información incluida:

  • RoHS
  • REACH
  • Marcado del dispositivo
  • Acabado de plomo / material de la bola
  • Clasificación MSL / reflujo máximo
  • Estimaciones de tiempo medio entre fallas (MTBF)/fallas en el tiempo (FIT)
  • Contenido del material
  • Resumen de calificaciones
  • Monitoreo continuo de confiabilidad
Ver o descargar
Información adicional sobre la fabricación

Información incluida:

  • Lugar de fabricación
  • Lugar de ensamblaje
Vista

Exportar clasificación

*Solo para referencia

  • US ECCN: EAR99

Información de empaque

Encapsulado | Pines VSON (DRC) | 10
Rango de temperatura de funcionamiento (℃) -40 to 125
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 3,000 | LARGE T&R

Características para UCC27282

  • Drives two N-channel MOSFETs in high-side low-side configuration
  • 5-V typical under voltage lockout
  • Input interlock
  • Enable/disable functionality in DRC package
  • 16-ns typical propagation delay
  • 12-ns rise, 10-ns fall time with 1.8-nF load
  • 1-ns typical delay matching
  • Absolute Maximum Negative Voltage Handling on Inputs (–5 V)
  • Absolute Maximum Negative Voltage Handling on HS (–14 V)
  • ±3-A peak output current
  • Absolute maximum boot voltage 120 V
  • Low current (7-µA) consumption when disabled
  • Integrated bootstrap diode
  • Specified from –40°C to 140°C junction temperature

Descripción de UCC27282

The UCC27282 is a robust N-channel MOSFET driver with a maximum switch node (HS) voltage rating of 100 V. It allows for two N-channel MOSFETs to be controlled in half-bridge or synchronous buck configuration based topologies. Its 3-A peak source and sink current along with low pull-up and pull-down resistance allows the UCC27282 to drive large power MOSFETs with minimum switching losses during the transition of the MOSFET Miller plateau. Since the inputs are independent of the supply voltage, UCC27282 can be used in conjunction with both analog and digital controllers.

The input pins as well as the HS pin are able to tolerate significant negative voltage, which improves system robustness. Input interlock further improves robustness and system reliability in high noise applications. The enable and disable functionality provides additional system flexibility by reducing power consumption by the driver and responds to fault events within the system. 5-V UVLO allows systems to operate at lower bias voltages, which is necessary in many high frequency applications and improves system efficiency in certain operating modes. Small propagation delay and delay matching specifications minimize the dead-time requirement which further improves efficiency.

Under voltage lockout (UVLO) is provided for both the high-side and low-side driver stages forcing the outputs low if the VDD voltage is below the specified threshold. An integrated bootstrap diode eliminates the need for an external discrete diode in many applications, which saves board space and reduces system cost. UCC27282 is offered in a small package enabling high density designs.

Precios

Cant. Precio
+

Cant. paquetes adicionales | Opciones de empresa de transporte Estos productos son exactamente los mismos pero vienen en un tipo de transportador diferente

UCC27282DRCT ACTIVO custom-reels PERSONALIZADO El carrete a la medida puede estar disponible
Cant. de paquetes | Empresa de transporte 250 | SMALL T&R
Inventario
Cant. | Precio 1ku | +

Opciones de transportador

Puede elegir diferentes opciones de transportador según la cantidad de piezas, incluido carrete completo, carrete a la medida, cinta cortada, tubo o bandeja.

Un carrete a la medida es un trozo continuo de cinta cortada de un carrete para mantener la trazabilidad del código de lote y fecha, construido para la cantidad exacta solicitada. Siguiendo los estándares de la industria, una chapa de latón conecta una cabecera y cola de 18 pulgadas a ambos extremos de la cinta cortada para alimentar directamente las máquinas de ensamblaje automatizadas. TI incluye una tarifa de preparación de carretes para los pedidos de carretes a la medida.

La cinta cortada es un trozo de cinta cortada de un carrete. TI puede cumplir con los pedidos utilizando múltiples tiras de cintas cortadas o cajas para satisfacer la cantidad solicitada.

TI suele enviar los dispositivos de tubo o bandeja dentro de una caja o en el tubo o la bandeja, dependiendo de la disponibilidad de inventario. Embalamos todas las cintas, tubos o cajas de muestras de acuerdo con los requisitos de descarga electrostática interna y de protección del nivel de sensibilidad a la humedad.

Más información

La selección del código de lote y fecha puede estar disponible

Agregue una cantidad a su carro y comience el proceso de pago para ver las opciones disponibles para seleccionar los códigos de lote o de fecha del inventario existente.

Más información