4213
- LOW COST
- DIFFERENTIAL INPUT
- ACCURACY 100% TESTED AND GUARANTEED
- LOW NOISE
120µVrms 10Hz to 10kHz - SELF-CONTAINED
No additional amplifiers - SMALL SIZE
Hermetic TO-100 package - WIDE TEMPERATURE OPERATION
- APPLICATIONS
- MULTIPLICATION
- DIVISION
- SQUARING
- SQUARE ROOT
- LINEARIZATION
- POWER COMPUTATION
- ANALOG SIGNAL PROCESSING
- ALGEBRAIC COMPUTATION
- TRUE RMS-TO-DC CONVERSION
The 4213 multiplier-divider is a low cost precision device designed for general purpose application. In addition to four-quadrant multiplication, it also performs analog square root and division without the bother of external amplifiers. The 4213 is laser-trimmed to guarantee its rated accuracy with no external components. The internal zener regulated references make the 4213 much less sensitive to supply variation than earlier IC multipliers. hermetic TO-100 package, wide operating temperature range, low output noise, and low cost are some of the desirable features of this versatile device.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Multiplier-Divider データシート | 2000年 11月 8日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点