74AC11032
- Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
- EPICTM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-
m Process
- 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Shrink Small-Outline (DB) Packages, and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)
EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
This device contains four independent 2-input OR gates. It performs the Boolean function
Y= A + B or in positive
logic.
The 74AC11032 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点