データシート
74ACT11139
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- Designed Specifically for High-Speed Memory Decoders and Data Transmission Systems
- Incorporates Two Enable Inputs to Simplify Cascading and/or Data Reception
- Fully Synchronous Operation for Counting
- Center-Pin VCC and GND Configurations Minimize High-Speed Switching Noise
- EPIC TM (Enhanced-Performance Implanted CMOS) 1-
m Process
- 500-mA Typical Latch-Up Immunity at 125°C
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) and Thin Shrink Small-Outline (PW) Packages, and Standard Plastic 300-mil DIPs (N)
EPIC is a trademark of Texas Instruments Incorporated.
The 74ACT11139 is designed for use in high-performance memory-decoding or data-routing applications that require very short propagation delay times. In high-performance memory systems, this decoder is used to minimize the effects of system decoding.
The 74ACT11139 is composed of two individual 2-line to 4-line decoders in a single package. The active-low enables (1G\ or 2G\) can be used as data lines in demultiplexing applications. This decoder/demultiplexer features fully buffered inputs, each of which represents only one normalized load to its driving circuit.
The 74ACT11139 is characterized for operation from -40°C to 85°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual 2-Line To 4-Line Decoder/Demultiplexer データシート (Rev. A) | 1996年 4月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点