8-pin (DGK) package image

ADC081C021CIMM/NOPB アクティブ

I2C 搭載、アラート・ピン採用、8 ビット、189kSPS、1 チャネル SAR ADC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADC081C021CIMMX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃)
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R

ADC081C021 の特徴

  • I2C-Compatible 2-Wire Interface Which Supports Standard (100kHz), Fast (400kHz), and High Speed (3.4MHz) Modes
  • Extended Power Supply Range (+2.7V to +5.5V)
  • Up to Nine Pin-Selectable Chip Addresses (VSSOP-8 only)
  • Out-of-Range Alert Function
  • Automatic Power-Down Mode While Not Converting
  • Very Small SOT-6 and VSSOP-8 Packages
  • ±8kV HBM ESD Protection (SDA, SCL)

Key Specifications

  • Resolution: 8 bits; No Missing Codes
  • Conversion Time 1 µs (Typ)
  • INL & DNL: ±0.2 LSB (Max)
  • Throughput Rate: 188.9 ksps (Max)
  • Power Consumption (at 22ksps):
    • 3V Supply: 0.26 mW (Typ)
    • 5V Supply: 0.78 mW (Typ)

All trademarks are the property of their respective owners. I2C is a trademark of Texas Instruments.

ADC081C021 に関する概要

The ADC081C021 is a low-power, monolithic, 8-bit, analog-to-digital converter (ADC) that operates from a +2.7 to 5.5V supply. The converter is based on a successive approximation register architecture with an internal track-and-hold circuit that can handle input frequencies up to 11MHz. The ADC081C021 operates from a single supply which also serves as the reference. The device features an I2C-compatible serial interface that operates in all three speed modes, including high speed mode (3.4MHz).

The ADC's Alert feature provides an interrupt that is activated when the analog input violates a programmable upper or lower limit value. The device features an automatic conversion mode, which frees up the controller and I2C interface. In this mode, the ADC continuously monitors the analog input for an "out-of-range" condition and provides an interrupt if the measured voltage goes out-of-range.

The ADC081C021 comes in two packages: a small SOT-6 package with an alert output, and an VSSOP-8 package with an alert output and two address selection inputs. The ADC081C027 comes in a small SOT-6 package with an address selection input. The ADC081C027 provides three pin-selectable addresses while the VSSOP-8 version of the ADC081C021 provides nine pin-selectable addresses. Pin-compatible alternatives to the SOT-6 options are available with additional address options.

Normal power consumption using a +3V or +5V supply is 0.26mW or 0.78mW, respectively. The automatic power-down feature reduces the power consumption to less than 1µW while not converting. Operation over the industrial temperature range of −40°C to +105°C is ensured. Their low power consumption and small packages make this family of ADCs an excellent choice for use in battery operated equipment.

The ADC081C021 and ADC081C027 are part of a family of pin-compatible ADCs that also provide 10- and 12-bit resolution. For 10-bit ADCs see the ADC101C021 and ADC101C027. For 12-bit ADCs see the ADC121C021 and ADC121C027.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADC081C021CIMMX/NOPB アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら