ADC12L063
- Single Supply Operation
- Low Power Consumption
- Power Down Mode
- On-Chip Reference Buffer
Key Specifications
- Resolution: 12 Bits
- Conversion Rate: 62 MSPS (min)
- Bandwidth: 170 MHz
- DNL: ±0.5 LSB(typ)
- INL: ±1.0 LSB(typ)
- SNR: 66 dB(typ)
- SFDR: 78 dB(typ)
- Data Latency: 6 Clock Cycles
- Supply Voltage: +3.3V ± 300 mV
- Power Consumption, 62 MHz: 354 mW(typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADC12L063 is a monolithic CMOS analog-to-digital converter capable of converting analog input signals into 12-bit digital words at 62 Megasamples per second (MSPS), minimum. This converter uses a differential, pipelined architecture with digital error correction and an on-chip sample-and-hold circuit to minimize die size and power consumption while providing excellent dynamic performance. Operating on a single 3.3V power supply, this device consumes just 354 mW at 62 MSPS, including the reference current. The Power Down feature reduces power consumption to just 50 mW.
The differential inputs provide a full scale input swing equal to ±VREF with the possibility of a single-ended input. Full use of the differential input is recommended for optimum performance. For ease of use, the buffered, high impedance, single-ended reference input is converted on-chip to a differential reference for use by the processing circuitry. Output data format is 12-bit offset binary.
This device is available in the 32-lead LQFP package and will operate over the industrial temperature range of −40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC12L063 12-Bit 62 MSPS 354 mW ADC w/Internal Sample-and-Hold データシート (Rev. E) | 2013年 3月 4日 | |||
ユーザー・ガイド | ADC12040/010/020/L063 12-Bit, 40/10/20/62 Msps ADC User Guide | 2012年 2月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (NEY) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点