ADC12L080
- Single supply operation
- Low power consumption
- Power down mode
- Internal or external reference
- Selectable Offset Binary or 2's Complement data format
- Pin-compatible with ADC12010, ADC12020, ADC12040, ADC12L063, ADC12L066
Key Specifications
Full Power Bandwidth | 450 MHz |
DNL | ±0.4 LSB (typ) |
SNR (fIN = 10 MHz) | 66 dB (typ) |
SFDR (fIN = 10 MHz) | 80 dB (typ) |
Power Consumption, 80 MHz |
-
Operating
425 mW (typ)
Power Down
50 mW (typ)
The ADC12L080 is a monolithic CMOS analog-to-digital converter capable of converting analog input signals into 12-bit digital words at 80 Megasamples per second (MSPS). This converter uses a differential, pipeline architecture with digital error correction and an on-chip sample-and-hold circuit to minimize die size and power consumption while providing excellent dynamic performance. The ADC12L080 can be operated with either the internal or an external reference. Operating on a single 3.3V power supply, this device consumes just 425 mW at 80 MSPS, including the reference current. The Power Down feature reduces power consumption to just 50 mW.
The differential inputs provide a full scale input swing equal to ±VREF. The buffered, high impedance, single-ended external reference input is converted on-chip to a differential reference for use by the processing circuitry. Output data format may be selected as either offset binary or two's complement.
This device is available in the 32-lead LQFP package and operates over the industrial temperature range of -40°C to +85°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC12L080 12-Bit, 80MSPS, 450MHz Bandwidth ADC w/Internal Ref (jp) データシート (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2004年 10月 28日 | |
ユーザー・ガイド | ADC12L080, 12-Bit, 80 Msps A/D Converter User Guide | 2012年 2月 21日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
LQFP (NEY) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点