ADC3564

アクティブ

SLVDS (Sub-LVDS) インターフェイス搭載、デュアルチャネル、14 ビット、125MSPS、高 SNR、低消費電力 ADC

製品詳細

Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 1 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, High Performance, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 137 Architecture SAR SNR (dB) 77.5 ENOB (Bits) 12.6 SFDR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
Sample rate (max) (Msps) 125 Resolution (Bits) 14 Number of input channels 1 Interface type Serial LVDS Analog input BW (MHz) 900 Features High Dynamic Range, High Performance, Low Power Rating Catalog Peak-to-peak input voltage range (V) 3.2 Power consumption (typ) (mW) 137 Architecture SAR SNR (dB) 77.5 ENOB (Bits) 12.6 SFDR (dB) 85 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Input buffer No
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 14 ビット、125MSPS ADC
  • ノイズ・フロア:-156dBFS/Hz
  • 超低消費電力:125MSPS で 137mW
  • レイテンシ:2 クロック・サイクル以下
  • 14 ビット、ミッシング・コードなしを仕様規定
  • INL:±1.5LSB、DNL:±0.5LSB
  • リファレンス:外部または内部
  • 入力周波数帯:1200MHz (3dB)
  • 産業用温度範囲:-40℃~+105℃
  • オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • 小型サイズ:40-WQFN (5mm × 5mm) パッケージ
  • スペクトル性能 (fIN = 10MHz):
    • SNR:77.5dBFS
    • SFDR:80dBc HD2、HD3
    • SFDR:95dBFS の最大スプリアス
  • スペクトル性能 (fIN = 70MHz):
    • SNR:75dBFS
    • SFDR:75dBc HD2、HD3
    • SFDR:90dBFS の最大スプリアス
  • 14 ビット、125MSPS ADC
  • ノイズ・フロア:-156dBFS/Hz
  • 超低消費電力:125MSPS で 137mW
  • レイテンシ:2 クロック・サイクル以下
  • 14 ビット、ミッシング・コードなしを仕様規定
  • INL:±1.5LSB、DNL:±0.5LSB
  • リファレンス:外部または内部
  • 入力周波数帯:1200MHz (3dB)
  • 産業用温度範囲:-40℃~+105℃
  • オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
    • デシメーション比:2、4、8、16、32
    • 32 ビット NCO
  • シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
  • 小型サイズ:40-WQFN (5mm × 5mm) パッケージ
  • スペクトル性能 (fIN = 10MHz):
    • SNR:77.5dBFS
    • SFDR:80dBc HD2、HD3
    • SFDR:95dBFS の最大スプリアス
  • スペクトル性能 (fIN = 70MHz):
    • SNR:75dBFS
    • SFDR:75dBc HD2、HD3
    • SFDR:90dBFS の最大スプリアス

ADC3564 デバイスは、低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、125MSPS の高速 A/D コンバータ (ADC) です。低消費電力を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -156dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC3564 デバイスは IF サンプリングをサポートしており、広範なアプリケーションに最適です。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 137mW (125MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。

ADC3564 は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ・レーンのオプションをサポートしています。本デバイスは、各種速度グレードを持つピン互換ファミリであり、40 ピン VQFN パッケージで供給されます。このデバイスは、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。

ADC3564 デバイスは、低ノイズ、超低消費電力、14 ビット、125MSPS の高速 A/D コンバータ (ADC) です。低消費電力を実現するように設計されており、ノイズ・スペクトル密度は -156dBFS/Hz で、優れた直線性とダイナミック・レンジを備えています。ADC3564 デバイスは IF サンプリングをサポートしており、広範なアプリケーションに最適です。待ち時間 (レイテンシ) がわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 137mW (125MSPS 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。

ADC3564 は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスは、2 レーン、1 レーン、およびハーフ・レーンのオプションをサポートしています。本デバイスは、各種速度グレードを持つピン互換ファミリであり、40 ピン VQFN パッケージで供給されます。このデバイスは、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

TI の ADC3660 ファミリは、「2021 World Electronics Achievement Awards」 (WEAA:2021 年世界エレクトロニクス成果達成賞) の Year in the Amplifier/Data Conversion (アンプ / データ変換部門の年間賞) を受賞しました。

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ADC3564 14 ビット、125MSPS、低ノイズ、超低消費電力の ADC データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 9月 25日
Analog Design Journal How to simplify AFE filtering via high‐speed ADCs with internal digital filters 2020年 1月 10日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian