ADC3583
- 18 ビット 10/25/65MSPS ADC
- ノイズ・フロア:-160dBFS/Hz
- 最適化された電力スケーリングによる超低消費電力化: 77mW (10MSPS)~119mW (65MSPS)
- レイテンシ:1 クロック・サイクル (1 線式 SLVDS)
- 18 ビット、ミッシング・コードなしを仕様規定
- INL/DNL:±7/±0.7LSB (標準値)
- 基準電圧:外部または内部
- 入力帯域幅:900MHz (3dB)
- 産業用温度範囲:-40~+105℃
- オンチップ・デジタル・フィルタ (オプション)
- デシメーション比:2、4、8、16、32
- 32 ビット NCO
- シリアル LVDS デジタル・インターフェイス (2 線式、1 線式、1/2 線式)
- 小型サイズ:40-WQFN (5 x 5mm) パッケージ
- スペクトル性能 (fIN = 1MHz):
- SNR:84.5dBFS
- SFDR:95dBc HD2、HD3
- SFDR100dBFS の最大スプリアス
- スペクトル性能 (fIN = 20MHz):
- SNR:83.5dBFS
- SFDR90dBc HD2、HD3
- SFDR95dBFS の最大スプリアス
ADC358x は、低ノイズ、超低消費電力の高速 (65MSPS) 18 ビット ADC のファミリです。低ノイズ性能を実現するように設計されたこれらのデバイスは、優れた直線性と広いダイナミック・レンジに加えて、-160dBFS/Hz のノイズ・スペクトル密度を達成しています。ADC358x は IF サンプリングをサポートすると共に、非常に優れた DC 精度を達成しているため、幅広いアプリケーションに適しています。レイテンシがわずか 1 クロック・サイクルと短いため、高速な制御ループを実現できます。本 ADC の消費電力はわずか 119mW (65Msps 時) であり、サンプリング・レートを下げることで、消費電力を良好に低減できます。
ADC358x は、シリアル LVDS (SLVDS) インターフェイスを使用してデータを出力し、デジタル相互接続の数を最小限に抑えます。このデバイスでは 1 レーンと 2 レーンを選択できます。ADC358x は、各種速度グレードがそろったピン互換ファミリです。本ファミリは 40 ピンの QFN パッケージ (5 x 5mm) で供給され、-40~+105℃の拡張産業用温度範囲をサポートしています。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/third-party/awards/aspencore-world-electronics-achievement-award-2021.png)
TI の ADC3660 ファミリは、「2021 World Electronics Achievement Awards」 (WEAA:2021 年世界エレクトロニクス成果達成賞) の Year in the Amplifier/Data Conversion (アンプ / データ変換部門の年間賞) を受賞しました。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADC358x 18 ビット、0.5MSPS~65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 28日 |
Analog Design Journal | How to simplify AFE filtering via high‐speed ADCs with internal digital filters | 2020年 1月 10日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ADC3683EVM — ADC3683 デュアルチャネル、18 ビット、65MSPS、低ノイズ、超低消費電力 ADC 評価基板
ADC3683 評価基板 (EVM) は、超低消費電力で直線性の高い ADC3683 の性能を提示するためのプラットフォームです。オンボードの電圧レギュレーション機能とフレキシブルなアナログ入力オプションにより、多様なアプリケーションを容易に評価できます。
包括的な評価システムを形成するには、TSW1400EVM データ・キャプチャ・カード (別売り) と高速データ・コンバータ Pro ソフトウェア (DATACONVERTERPRO-SW) を使用します。FPGA メザニン・カード (FMC) コネクタ経由で TSW1400EVM (...)
TSW1418EVM — データ キャプチャの評価基板
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。