ADS1115EVM-PDK の特徴
- USB パワーに対応し、外部電源が不要
- 高精度 ADC マザーボード (PAMBoard) が付属しています。このボードは便利な通信インターフェイスとして機能し、USB 経由で電力供給とデジタル・インターフェイスの両方を実施します
- Microsoft® Windows® 7/8/10 の各 64 ビット オペレーティング システム、Linux® 64 ビット、および macOS® ソフトウェアに対応した使いやすい評価ソフトウェア
ADS1115EVM-PDK に関する概要
ADS1115 評価基板 (EVM) パフォーマンス デモ キット (PDK) は、超小型、低消費電力、高精度の 16 ビット A/D コンバータ (ADC) である ADS1115 を評価するための包括的なソリューションです。電力と I/O は、USB 接続とシンプルなソフトウェア インターフェイス経由で供給できます。複数のアナログ入力を端子台に接続する方法で、2 つの差動入力、または 4 つのシングルエンド入力を供給できます。