32-pin (RHB) package image

ADS1204IRHBT アクティブ

4 デルタシグマ型変調器、10MHz クロック、0~5V 入力、16 ビット分解能

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS1204IRHBT.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1204IRHBR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS1204 の特徴

  • 16 ビットの分解能
  • 14 ビットの直線性
  • 分解能と速度のトレードオフ:
    10 ビットの実効分解能で 10µs の信号遅延 (12 ビットで 19µs)
  • 2.5V で ±2.5V の入力範囲
  • 内部基準電圧:2%
  • ゲイン誤差:0.5%
  • 4 つの独立したデルタ-シグマ変調器
  • 4 つの入力参照バッファ
  • オンボードの 20MHz 発振器
  • 内部または外部クロックを選択可能
  • 動作温度範囲:
    –40℃~+105℃
  • パッケージ:VQFN-32 (5mm × 5mm)

ADS1204 に関する概要

ADS1204 は、100dB のダイナミック・レンジを持つ 4 つのデルタ-シグマ (ΔΣ) 変調器を備えた 4 チャネル高性能デバイスであり、5V 単一電源で動作します。差動入力は、産業用環境でトランスデューサに直接接続するのに理想的です。適切なデジタル・フィルタおよび変調器レートにより、このデバイスでは、ノー・ミッシング・コードで 16 ビットの A/D 変換を実現できます。デジタル・フィルタのデータ・レート 160kHz、変調器レート 10MHz において 12 ビットの実効分解能が得られます。ADS1204 は、電流測定、スマート・トランスミッタ、産業用プロセス制御、重量計、クロマトグラフィー、携帯型計測機器などの中~高分解能の測定アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは VQFN-32 (5×5) パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1204IRHBR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら