24-pin (PW) package image

ADS1209SPWR アクティブ

16 ビット、10MHz、2 チャネル、Delta-Sigma モジュレータ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS1209SPWR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1209SPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

ADS1209 の特徴

  • 16-Bit Resolution
  • 13-Bit Linearity
  • ±2.3V Specified Input Voltage Range
  • Internal Reference Voltage: 2%
  • Gain Error: 0.5%
  • Two Independent Delta-Sigma Modulators
  • Two Input Reference Buffers
  • On-Chip Oscillator
  • Selectable Internal or External Clock
  • Specified Temperature Range: –40°C to +105°C
  • TSSOP-24 Package
  • APPLICATIONS
    • Motor Control
    • Current Measurement
    • Resolver
    • Industrial Process Control
    • Instrumentation

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS1209 に関する概要

The ADS1209 is a two-channel, high-performance, delta-sigma () modulator with an 86dB dynamic range, operating from a single +5V supply. The differential inputs are ideal for direct connection to signal sources in an industrial environment. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes. Effective accuracy of 14 bits can be obtained with a digital filter bandwidth of 20kHz at a modulator rate of 10MHz. The ADS1209 is designed for use in high-resolution measurement applications including current measurements, industrial process control, and resolvers. It is available in a TSSOP-24 package and is specified for operation over the ambient temperature range of –40°C to +105°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS1209SPW アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 60 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら