ADS1250
- DATA RATE: 25kHz
- DIFFERENTIAL INPUTS
- LOW NOISE: 2.8ppm at PGA = 1
- INL: 0.002%
- 20 BITS NO MISSING CODES
- PROGRAMMABLE FULL SCALE
- EXTERNAL REFERENCE
- I/O CONTROLLED PGA: 1, 2, 4, 8
The ADS1250 is a precision, wide dynamic range, delta-sigma, analog-to-digital converter with 20-bit resolution operating from a single +5V supply. The delta-sigma architecture is used for wide dynamic range and to guarantee 20 bits of no missing code performance. An effective resolution of 18 bits (2.8ppm of rms noise) is achieved for conversion rates up to 25kHz. The dynamic range of the converter is further increased by providing a low-noise Programmable Gain Amplifier (PGA) with gain stages of 1, 2, 4, or 8 for low level input signals.
The ADS1250 is designed for high-resolution measurement applications in cardiac diagnostics, smart transmitters, industrial process control, weigh scales, chromatography and portable instrumentation. The converter includes a flexible synchronous serial interface and offers a three-wire control mode for low-cost isolation.
The ADS1250 is a single-channel converter and is offered in an SOL-16 package.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ResolutionPlus 20-Bit Data Acquisition System Analog-to-Digital Converter データシート | 2000年 9月 27日 | |||
アプリケーション・ノート | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
e-Book(PDF) | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | Getting the Full Potential from your ADC (Rev. B) | 2015年 5月 15日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015年 3月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | 使用するADCの全潜在能力を引き出す方法 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2009年 7月 9日 | |||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点