ADS1259-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified with the Following Results:
- Temperature Grade 1: –40°C to 125°C
- HBM ESD Classification 2
- CDM ESD Classification C4B
- Programmable Data Rates: 10 SPS to 14.4 kSPS
- Single-Cycle Settling Digital Filter
- High Performance:
- 21.3 ENOB at 1.2 kSPS
- INL: 3 ppm
- Offset Drift: 0.05 µV/°C
- Gain Drift: 0.5 ppm/°C
- Internal Reference: 2.5 V, 10 ppm/°C Drift
- Internal 2% Accurate Oscillator
- Input Signal Out-of-Range Detection
- Optional Checksum and Redundant Data-Read Capability
to Augment Data Integrity - SPI-Compatible Interface, Mode 1
- Analog Supply: 5 V or ±2.5 V
- Digital Supply: 2.7 V to 5 V
The ADS1259-Q1 is a precision, low-drift, 24-bit, analog-to-digital converter (ADC). The device can perform conversions at data rates up to 14.4 kSPS with high resolution and is therefore ideally suited to measure rapidly changing signals that have a wide dynamic range. An integrated low-noise, low-drift 2.5-V reference eliminates the need for an external voltage reference, thus reducing system cost and component count.
The converter uses a fourth-order, inherently stable, delta-sigma (ΔΣ) modulator that provides outstanding noise performance and linearity. The device can use the integrated oscillator, an external crystal, or an external clock as the ADC clock source.
A fast-responding input overrange detector flags the conversion data if an input overrange event occurs. To augment data integrity in noisy automotive environments the ADS1259-Q1 offers an optional checksum byte and a redundant conversion data-read capability.
The ADS1259-Q1 consumes 13 mW during operation and less than 25 µW when powered down. TI offers the ADS1259-Q1 device in a TSSOP-20 package with full specification from –40°C to 125°C.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Automotive, 14.4-kSPS, 24-Bit ADC with Integrated Low-Drift Reference データシート | 2014年 3月 19日 | |||
アプリケーション・ノート | Calculating Conversion Latency and System Cycle Time for Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | A Basic Guide to Bridge Measurements (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 3月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Digital Filter Types in Delta-Sigma ADCs (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 29日 | |||
アプリケーション・ノート | Communication Methods for Data Integrity Using Delta-Sigma Data Converters (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 8月 23日 | |||
e-Book(PDF) | Fundamentals of Precision ADC Noise Analysis | 2020年 6月 19日 | ||||
e-Book(PDF) | Best of Baker's Best: Precision Data Converters -- Delta-Sigma ADCs | 2015年 3月 19日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-03050 — 車載 mA ~ kA レンジ電流シャント・センサのリファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。