パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
ADS125H02 の特徴
- ±20V の入力範囲、24 ビットのデルタ・シグマ ADC
- データ・レートをプログラム可能:2.5SPS~40kSPS
- 高電圧、高インピーダンスの PGA
- 差動入力範囲:最大±20V
- プログラム可能ゲイン:0.125~128
- 同相入力電圧:最大±15.5V
- 入力インピーダンス:1GΩ (最小値)
- 高性能 ADC
- 入力ノイズ:45nVRMS (20SPS)
- CMRR: 105dB
- 50Hz、60Hz での通常モード除去:95dB
- オフセット・ドリフト係数:5nV/°C
- ゲイン・ドリフト係数:1ppm/°C
- INL: 2ppm
- 搭載機能および診断能力
- 2.5V の基準電圧:ドリフト係数 3ppm/°C
- クロック発振器:誤差 2.5% (最大値)
- 励起電流源
- GPIO による外部マルチプレクサ駆動
- 信号および基準電圧モニタ
- 巡回冗長性検査 (CRC)
- 電源
- AVDD:4.75V~5.25V
- DVDD:2.7V~5.25V
- HVDD:±5V~±18V
- 動作温度範囲:-40°C~+125°C
- 5mm × 5mm VQFN パッケージ
ADS125H02 に関する概要
ADS125H02 は ±20V 入力、24 ビットのデルタ・シグマ (ΔΣ) アナログ/デジタル・コンバータ (ADC) であり、低ノイズ・プログラマブル・ゲイン・アンプ (PGA)、内部リファレンス、クロック発振器、信号/リファレンス・アウトオブレンジ・モニタを搭載しています。
広い入力範囲、±18V PGA、ADC を 1 つのパッケージに統合しているため、ディスクリート・ソリューションよりも基板面積を最高 50% も削減できます。
ゲインを 0.125~128 の範囲でプログラム可能 (±20V~±20mV の等価な入力範囲に対応) なため、外部アッテネータや外部ゲイン段が不要です。1GΩ 以上の入力インピーダンスが、センサの負荷による誤差を低減します。さらに、ノイズが低くドリフトも小さいため、ブリッジ、測温抵抗体 (RTD)、熱電対センサに直接接続できます。
デジタル・フィルタにより、50SPS 以下または 60SPS 以下のデータ・レートについて、50Hz および 60Hz のライン・サイクル・ノイズが減衰し、測定誤差を減らします。さらに、このフィルタは変換データをレイテンシなしで供給するため、チャネルのシーケンシング時に高いデータ・スループットが得られます。
ADS125H02 は 5mm × 5mm VQFN パッケージで供給され、–40℃~+125℃の温度範囲で仕様が規定されています。