64-pin (RGC) package image

ADS62P42IRGCT アクティブ

デュアル チャネル、14 ビット、65MSPS AD コンバータ(ADC)

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: ADS62P42IRGCT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS62P42IRGCR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):3A991C3

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGC) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

ADS62P42 の特徴

  • Maximum Sample Rate: 125 MSPS
  • 14-Bit Resolution with No Missing Codes
  • 95 dB Crosstalk
  • Parallel CMOS and DDR LVDS Output Options
  • 3.5 dB Coarse Gain and Programmable Fine Gain
    up to 6 dB for SNR/SFDR Trade-Off
  • Digital Processing Block with:
    • Offset Correction
    • Fine Gain Correction, in Steps of 0.05 dB
    • Decimation by 2/4/8
    • Built-in and Custom Programmable 24-Tap Low-/High-/
      Band-Pass Filters
  • Supports Sine, LVPECL, LVDS and LVCMOS Clocks and
    Amplitude Down to 400 mVPP
  • Clock Duty Cycle Stabilizer
  • Internal Reference; Supports External Reference also
  • 64-QFN Package (9mm × 9mm)
  • Pin Compatible 12-Bit Family (ADS62P2X)

ADS62P42 に関する概要

ADS62P4X is a dual channel 14-bit A/D converter family with maximum sample rates up to 125 MSPS. It combines high performance and low power consumption in a compact 64 QFN package. Using an internal sample and hold and low jitter clock buffer, the ADC supports high SNR and high SFDR at high input frequencies. It has coarse and fine gain options that can be used to improve SFDR performance at lower full-scale input ranges.

ADS62P4X includes a digital processing block that consists of several useful and commonly used digital functions such as ADC offset correction, fine gain correction (in steps of 0.05 dB), decimation by 2,4,8 and in-built and custom programmable filters. By default, the digital processing block is bypassed, and its functions are disabled.

Two output interface options exist – parallel CMOS and DDR LVDS (Double Data Rate). ADS62P4X includes internal references while traditional reference pins and associated decoupling capacitors have been eliminated. Nevertheless, the device can also be driven with an external reference. The device is specified over the industrial temperature range (–40°C to 85°C).

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS62P42IRGCR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら