マイクロプロセッサ対応、サンプリング CMOS AD コンバータ

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 117 Number of input channels 1 Interface type Byte-Wide, Parallel Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 75 Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 72 Digital supply (min) (V) 4.5 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 117 Number of input channels 1 Interface type Byte-Wide, Parallel Architecture SAR Input type Single-ended Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 10 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 75 Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 72 Digital supply (min) (V) 4.5 Digital supply (max) (V) 5.5
SOIC (DW) 28 184.37 mm² 17.9 x 10.3
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
ADS8665 アクティブ +5V 電源電圧でプログラマブルな入力電圧範囲(±12/±10/±6/±5/±2.5V)に対応する 12 ビット、500kSPS、1 チャネル SAR ADC Higher speed

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Microprocessor-Compatible Sampling CMOS A/D Converter データシート 2000年 9月 27日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​