ADS7805
- 100kHz min SAMPLING RATE
- STANDARD ±10V INPUT RANGE
- 86dB min SINAD WITH 20kHz INPUT
- ±3.0 LSB max INL
- DNL: 16 Bits No Missing Codes
- SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
- PIN-COMPATIBLE WITH 12-BIT ADS7804
- USES INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
- FULL PARALLEL DATA OUTPUT
- 100mW max POWER DISSIPATION
- 0.3" DIP-28 AND SO-28
Note: Recommended Voltage Reference: REF02 and REF102
The ADS7805 is a complete 16-bit sampling, Analog-to-Digital (A/D) converter using state-of-the-art CMOS structures. It contains a complete 16-bit, capacitor-based, Successive Approximation Register (SAR) A/D converter with Sample-and-Hold (S/H), reference, clock, interface for microprocessor use, and 3-state output drivers.
The ADS7805 is specified at a 100kHz sampling rate and ensured over the full temperature range. Laser-trimmed scaling resistors provide an industry-standard ±10V input range while the innovative design allows operation from a single +5V supply, with power dissipation under 100mW.
The ADS7805 is available in a 0.3" DIP-28 and an SO-28 package. Both are fully specified for operation over the industrial -25°C to +85°C range; however, they will function over the -40°C to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit 10µs Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter データシート (Rev. D) | 2006年 9月 29日 | |||
ホワイト・ペーパー | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | ADS7804/05 から ADS8504/05 へのアップグレード | 英語版 | 2007年 7月 19日 | |||
その他の技術資料 | ADS7805EVM Readme Page Thank You Letter | 2005年 3月 7日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | ADS78/8505EVM User's Guide | 2004年 12月 15日 | ||||
アプリケーション・ノート | Controlling the ADS7805 With TMS320 Series DSPs | 2004年 11月 9日 | ||||
アプリケーション・ノート | Tips for Using the ADS78xx Family of A/D Converters | 2000年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。