ADS7806
- POWER DISSIPATION: 35mW max
- POWER-DOWN MODE: 50 µW
- ACQUISITION AND CONVERSION: 25 µs max
- ±1/2 LSB MAX INL AND DNL
- 72dB MIN SINAD WITH 1kHz INPUT
- INPUT RANGES: ±10V, 0V to +5V, and 0V TO +4V
- SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
- PARALLEL AND SERIAL DATA OUTPUT
- PIN-COMPATIBLE WITH THE 16-BIT ADS7807
- USES INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
- 0.3" DIP-28 AND SO-28
All trademarks are the property of their respective owners.
The ADS7806 is a low-power, 12-bit, sampling Analog-to-Digital (A/D) converter using state of the art CMOS structures. It contains a complete 12-bit, capacitor-based, Successive Approximation Register (SAR) A/D converter with sample-and-hold, clock, reference, and a microprocessor interface with parallel and serial output drivers.
The ADS7806 can acquire and convert to full 12-bit accuracy in 25us max, while consuming only 35mW max. Laser trimmed scaling resistors provide standard industrial input ranges of ±10V and 0V to +5V. In addition, a 0V to +4V range allows development of complete single-supply systems.
The ADS7806 is available in a 0.3" DIP-28 and SO-28, both fully specified for operation over the industrial 40°C to +85°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ADS7806: Low-Power 12-Bit Sampling CMOS Analog-to-Digital Converter データシート (Rev. B) | 2003年 9月 16日 | |||
* | エラッタ | Errata: ADS78xx | 2012年 10月 22日 | |||
アプリケーション・ノート | 高速データ変換 | 英語版 | 2009年 12月 11日 | |||
アプリケーション・ノート | データ収集と A/D 変換の原理 | 最新英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2009年 8月 5日 | ||
アプリケーション・ノート | データ・コンバータのドリフトに関する設計者の必須知識: 最悪劣化度の構成要素を理解して仕様の条件を減らす | 2009年 4月 22日 | ||||
アプリケーション・ノート | アナログ・デジタルの仕様とパフォーマンス特性の用語集 (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | 2008年 1月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | ADS7806/07 から ADS8506/07 デバイスへのアップグレード (Rev. B 翻訳版) | 英語版 (Rev.B) | 2007年 12月 18日 | |||
アプリケーション・ノート | ADS7809 Tag Features | 2000年 9月 27日 | ||||
アプリケーション・ノート | Tips for Using the ADS78xx Family of A/D Converters | 2000年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator
The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
汎用オペアンプ
オーディオ・オペアンプ
トランスインピーダンス・アンプ
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
パワー・オペアンプ
ビデオ・アンプ
ライン・ドライバ
トランスコンダクタンス・アンプとレーザー・ドライバ
完全差動アンプ
高精度 ADC
バイオセンシング AFE
高速 ADC(≧10 MSPS)
レシーバ
タッチスクリーン・コントローラ
差動アンプ
計測アンプ
オーディオ・ライン・レシーバ
アナログ電流センス・アンプ
デジタル電力モニタ
シャント抵抗を内蔵したアナログ電流センス・アンプ
シャント抵抗を内蔵したデジタル電力モニタ
ダイ / ウェハー・サービス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 28 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点