デュアル、2MSPS、12 ビット、3+3 または 2+2 チャネル、同時サンプリング AD SAR コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 4 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.6 Input voltage range (min) (V) -0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 35.5 Analog supply (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 71.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 12 Sample rate (max) (ksps) 2000 Number of input channels 4 Interface type SPI Architecture SAR Input type Pseudo-Differential Multichannel configuration Simultaneous Sampling Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.6 Input voltage range (min) (V) -0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 35.5 Analog supply (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 71.5 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.5
SSOP (DBQ) 24 51.9 mm² 8.65 x 6 VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 4つの完全差動入力または6つの擬似差動入力
  • SNR:71dB、THD:–81dB
  • プログラミング可能なバッファ付き内部2.5Vリファ レンス
  • フレキシブルなパワーダウン機能
  • 可変電源範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 低電力動作:45mW(5V時)
  • 動作温度範囲:–40°C~+125°C
  • ADS7861およびADS8361とピン・コンパチブル (SSOPパッケージ)
  • APPLICATIONS
    • モーター制御
    • 多軸ポジショニング・システム
    • 3相電源制御

  • 4つの完全差動入力または6つの擬似差動入力
  • SNR:71dB、THD:–81dB
  • プログラミング可能なバッファ付き内部2.5Vリファ レンス
  • フレキシブルなパワーダウン機能
  • 可変電源範囲:2.7V ~ 5.5V
  • 低電力動作:45mW(5V時)
  • 動作温度範囲:–40°C~+125°C
  • ADS7861およびADS8361とピン・コンパチブル (SSOPパッケージ)
  • APPLICATIONS
    • モーター制御
    • 多軸ポジショニング・システム
    • 3相電源制御

ADS7863は、12ビット、2MSPSのデュアルADコンバータ(ADC)であり、4つの完全差動入力チャネルまたは6つの擬似 差動入力チャネルを2組のグループに分けることで、高速の同時信号アクイジションを実現します。サンプル/ホールド (S/H)アンプへの入力は完全に差動であり、ADCの入力まで差動に保持されます。このアーキテクチャにより、100kHzで 72dBの優れた同相電圧除去特性が得られます。これは、ノイズの多い環境で重要な性能の1つです。

ADS7863はADS7861とピン・コンパチブルですが、プログラミング可能なリファレンス出力、フレキシブルな電源電圧 (AVDDおよびBVDDに対して2.7V~5.5V)、ADCごとに3チャネ ルの擬似差動入力マルチプレクサ、およびいくつかのパワーダウン機能など、追加の機能を備えています。

ADS7863は、SSOP-24および4 × 4mmのQFN-24パッケージで供給されます。デバイスの仕様は、拡張動作温度範囲(–40°C~+125°C)で規定されています。

ADS7863は、12ビット、2MSPSのデュアルADコンバータ(ADC)であり、4つの完全差動入力チャネルまたは6つの擬似 差動入力チャネルを2組のグループに分けることで、高速の同時信号アクイジションを実現します。サンプル/ホールド (S/H)アンプへの入力は完全に差動であり、ADCの入力まで差動に保持されます。このアーキテクチャにより、100kHzで 72dBの優れた同相電圧除去特性が得られます。これは、ノイズの多い環境で重要な性能の1つです。

ADS7863はADS7861とピン・コンパチブルですが、プログラミング可能なリファレンス出力、フレキシブルな電源電圧 (AVDDおよびBVDDに対して2.7V~5.5V)、ADCごとに3チャネ ルの擬似差動入力マルチプレクサ、およびいくつかのパワーダウン機能など、追加の機能を備えています。

ADS7863は、SSOP-24および4 × 4mmのQFN-24パッケージで供給されます。デバイスの仕様は、拡張動作温度範囲(–40°C~+125°C)で規定されています。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート デュアル、2MSPS、12 ビット、2+2 または 3+3 チャネル、同時サンプリング AD コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2010年 2月 5日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点