28-pin (DB) package image

ADS805E アクティブ

12 ビット、20MSPS AD コンバータ(ADC)

次の製品と同じ: ADS805E.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS805E/1K アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

ADS805 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

ADS805 の特徴

  • HIGH SFDR: 74dB at 9.8MHz fIN
  • HIGH SNR: 68dB
  • LOW POWER: 300mW
  • LOW DLE: 0.25LSB
  • FLEXIBLE INPUT RANGE
  • OVER-RANGE INDICATOR
  • APPLICATIONS
    • STUDIO CAMERAS
    • IF AND BASEBAND DIGITIZATION
    • COPIERS
    • TEST INSTRUMENTATION

ADS805 に関する概要

The ADS805 is a 20MHz, high dynamic range, 12-bit, pipelined Analog-to-Digital Converter ADC. This converter includes a high-bandwidth track-and-hold that gives excellent spurious performance up to and beyond the Nyquist rate. This high-bandwidth, linear track-and-hold minimizes harmonics and has low jitter, leading to excellent Signal-to-Noise Ratio (SNR) performance. The ADS805 is also pin-compatible with the 10MHz ADS804 and the 5MHz ADS803.

The ADS805 provides an internal reference or an external reference can be used. The ADS805 can be programmed for a 2Vp-p input range which is the easiest to drive with a single op amp and provides the best spurious performance. Alternatively, the 5Vp-p input range can be used for the lowest input-referred noise of 0.09LSBs rms giving superior imaging performance. There is also the capability to set the input range between 2Vp-p and 5Vp-p, either single-ended or differential. The ADS805 also provides an over-range flag that indicates when the input signal has exceeded the converter’s full-scale range. This flag can also be used to reduce the gain of the front end signal conditioning circuitry.

The ADS805 employs digital error techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. Its low distortion and high SNR give the extra margin needed for communications, medical imaging, video, and test instrumentation applications. The ADS805 is available in an SSOP-28 package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS805E/1K アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら