28-pin (DB) package image

ADS807E アクティブ

12 ビット、53MSPS AD コンバータ(ADC)

次の製品と同じ: ADS807E.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS807E/1K アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

ADS807 の特徴

  • SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE:
       82dB at 10MHz fIN
  • HIGH SNR: 67.5dB (2Vp-p), 69dB (3Vp-p)
  • LOW POWER: 335mW
  • INTERNAL OR EXTERNAL REFERENCE
  • LOW DNL: 0.5LSB
  • FLEXIBLE INPUT RANGE: 2Vp-p to 3Vp-p
  • SSOP-28 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • COMMUNICATIONS IF PROCESSING
    • COMMUNICATIONS BASESTATIONS
    • TEST EQUIPMENT
    • MEDICAL IMAGING
    • VIDEO DIGITIZING
    • CCD DIGITIZING

ADS807 に関する概要

The ADS807 is a high-speed, high dynamic range, 12-bit pipelined Analog-to-Digital (A/D) converter. This converter includes a high-bandwidth track-and-hold that gives excellent spurious performance up to and beyond the Nyquist rate. The differential nature of this track-and-hold and A/D converter circuitry minimizes even-order harmonics and gives excellent common-mode noise immunity. The track-and-hold can also be operated single-ended.

The ADS807 provides for setting the full-scale range of the converter without any external reference circuitry. The internal reference can be disabled allowing low drive, internal references to be used for improved tracking in multichannel systems.

The ADS807 provides an over-range indicator flag to indicate an input signal that exceeds the full-scale input range of the converter. This flag can be used to reduce the gain of front end gain control circuitry. There is also an output enable pin to allow for multiplexing and testability on a PC board.

The ADS807 employs digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS807E/1K アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら