28-pin (DB) package image

ADS828E アクティブ

10 ビット、75MSPS AD コンバータ(ADC)

次の製品と同じ: ADS828E.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS828E/1K アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SSOP (DB) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE

ADS828 の特徴

  • HIGH SNR: 58dB
  • LOW POWER: 325mW
  • 3V/+5V LOGIC I/O COMPATIBLE
  • INTERNAL/EXTERNAL REFERENCE OPTION
  • SINGLE-ENDED OR DIFFERENTIAL ANALOG INPUT
  • PROGRAMMABLE INPUT RANGE: 1Vp-p or 2Vp-p
  • LOW DNL: 0.4LSB
  • SINGLE +5V SUPPLY OPERATION
  • POWER DOWN: 20mW
  • SSOP-28 PACKAGE
  • APPLICATIONS
    • HDTV VIDEO DIGITIZING
    • MEDICAL IMAGING
    • COMMUNICATIONS
    • TEST EQUIPMENT

ADS828 に関する概要

The ADS828 is a pipeline, CMOS analog-to-digital converter that operates from a single +5V power supply. This converter provides excellent performance with a single-ended input and can be operated with a differential input for added spurious performance. This high performance converter includes a 10-bit quantizer, high bandwidth track/ hold, and a high accuracy internal reference. It also allows for the user to disable the internal reference and utilize external references. This external reference option provides excellent gain and offset matching when used in multi-channel applications or in applications where full scale range adjustment is required.

The ADS828 employs digital error correction techniques to provide excellent differential linearity for demanding imaging applications. Its low distortion and high SNR give the extra margin needed for medical imaging, communications, video, and test instrumentation. The ADS828 offers power dissipation of 325mW and also provides a power-down mode, thus reducing power dissipation to only 20mW.

The ADS828 is specified at a maximum sampling frequency of 75MHz and a single-ended input range of 1.5V to 3.5V. The ADS828 is available in a SSOP-28 package and is pin compatible with the 10-bit, 40MHz ADS822 and ADS825, and the 10-bit, 60MHz ADS823 and ADS826.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS828E/1K アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら