24-pin (RGE) package image

ADS8332IRGER アクティブ

8 チャネル・マルチプレクサ搭載、ブレイクアウト採用、2.7V ~ 5.5V、16 ビット、500kSPS、低消費電力シリアル ADC

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8332IRGET アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGE) | 24
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

ADS8332 の特徴

  • 低消費電力で柔軟な電源電圧範囲:
    • 2.7V~5.5Vのアナログ電源
    • 8.7mW (オート・ナップ・モード、VA = 2.7V、
      VBD = 1.65Vで250kSPS)
    • 14.2mW (VA = 2.7V、VBD = 1.65Vで
      500kSPS)
  • 最大500kSPSのサンプリング・レート
  • 非常に優れたDC性能:
    • 2.7VにおいてINL標準値±1.2 LSB、
      最大値±2 LSB
    • 2.7VにおいてDNL標準値±0.6 LSB、        最大値–1/1.5 LSB
    • 動作温度範囲で16ビットのNMC
  • 5V、fIN = 1kHzでの非常に優れたAC性能:
    • 91.5dB SNR、101dB SFDR、–100dB THD
  • 柔軟なアナログ入力の配置:
    • 4/8チャネルMUX内蔵、ブレークアウト機能付き
    • 自動または手動でのチャネル選択およびトリガ
  • その他のハードウェア機能:
    • 変換クロック(CCLK)内蔵
    • ソフトウェア/ハードウェア・リセット
    • ステータス、極性をプログラム可能なEOC/INT
    • デイジー・チェーン・モード
    • グローバルCONVST (CSから独立)
    • ディープ、ナップ、およびオート・ナップ・パワーダウン・モード
    • SPI/DSP互換のシリアル・インターフェイス
    • 独立したI/O電源: 1.65V~VA
    • 最大40MHzのSCLK (VA = VBD = 5V)
  • 24ピンの4mm×4mm VQFNおよび24ピンTSSOPパッケージ

アプリケーション

  • 通信
  • トランスデューサ・インターフェイス
  • 医療機器
  • 磁力計
  • 産業用プロセス制御
  • データ収集システム
  • 自動テスト機器

All trademarks are the property of their respective owners.

ADS8332 に関する概要

ADS8331は低消費電力、16ビット、500kSPS(サンプル/秒)のA/Dコンバータ(ADC)で、ユニポーラの4対1マルチプレクサ(MUX)入力を備えています。このデバイスには、サンプル/ホールド機能を備えた電荷再配分方式の16ビットSAR (逐次比較型) ADCが搭載されています。

ADS8332は同じコアをベースとし、ユニポーラの8対1入力MUXが内蔵されています。どちらのデバイスも、高速で広い電圧範囲に対応するシリアル・インターフェイスが搭載されており、複数のコンバータを使用するときにはデイジー・チェーン動作が可能です。

これらのコンバータは24ピンの4×4 VQFNおよび24ピンTSSOPパッケージで供給され、-40℃~85℃の工業用温度範囲で仕様が完全に規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ADS8332IRGET アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら