16 ビット、1MSPS ADC、0.65 LSB(Max) INL 精度、パラレル・インターフェイスおよびリファレンス付

製品詳細

Resolution (bps) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type Parallel Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.096 Input voltage range (min) (V) 4.096 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 225 Analog supply (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 95.3 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
Resolution (bps) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 1 Interface type Parallel Architecture SAR Input type Differential Rating Catalog Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 4.096 Input voltage range (min) (V) 4.096 Features Oscillator Operating temperature range (°C) -40 to 85 Power consumption (typ) (mW) 225 Analog supply (min) (V) 4.75 Analog supply voltage (max) (V) 5.25 SNR (dB) 95.3 Digital supply (min) (V) 2.7 Digital supply (max) (V) 5.25
  • サンプリング・レート:0~1MHz
  • INL:±0.4LSB(標準)、±0.65LSB(最大)
  • DNL:±0.3LSB(標準)、±0.5LSB(最大)
  • 温度変化に対して保証された16ビットNMC
  • オフセット誤差:±0.1mV
  • オフセット誤差ドリフト:±0.05PPM/°C
  • FSRゲイン誤差:±0.035%
  • ゲイン誤差ドリフト:±0.4PPM/°C
  • SNR:95dB、THD:120dB、SFDR:123dB
  • ゼロレイテンシ
  • 低消費電力:225mW(1MSPS時)
  • ユニポーラ差動入力範囲:Vref~–Vref
  • オンボード・リファレンス(ドリフト:6PPM/°C)
  • オンボード・リファレンス・バッファ
  • 高速パラレル・インターフェイス
  • 2.7V~5.25Vの幅広いデジタル電源
  • 8ビット/16ビットのバス転送
  • 48ピン7 × 7QFNパッケージ
  • アプリケーション
    • 医療機器
    • 光ネットワーク
    • トランスデューサ・インターフェイス
    • 高精度データ・アクイジション・システム
    • 磁力計

  • サンプリング・レート:0~1MHz
  • INL:±0.4LSB(標準)、±0.65LSB(最大)
  • DNL:±0.3LSB(標準)、±0.5LSB(最大)
  • 温度変化に対して保証された16ビットNMC
  • オフセット誤差:±0.1mV
  • オフセット誤差ドリフト:±0.05PPM/°C
  • FSRゲイン誤差:±0.035%
  • ゲイン誤差ドリフト:±0.4PPM/°C
  • SNR:95dB、THD:120dB、SFDR:123dB
  • ゼロレイテンシ
  • 低消費電力:225mW(1MSPS時)
  • ユニポーラ差動入力範囲:Vref~–Vref
  • オンボード・リファレンス(ドリフト:6PPM/°C)
  • オンボード・リファレンス・バッファ
  • 高速パラレル・インターフェイス
  • 2.7V~5.25Vの幅広いデジタル電源
  • 8ビット/16ビットのバス転送
  • 48ピン7 × 7QFNパッケージ
  • アプリケーション
    • 医療機器
    • 光ネットワーク
    • トランスデューサ・インターフェイス
    • 高精度データ・アクイジション・システム
    • 磁力計

ADS8472は、内部リファレンス4.096V、疑似バイポーラの完全差動入力を備えた、16ビットの1MSPS A/Cコンバータです。こ のデバイスには、サンプル/ホールド機能を備えた16ビットのキャパシタ・ベースのSAR ADコンバータが内蔵されています 。ADS8472ではフル16ビット・インターフェイスを利用できますが、オプションとして2回の読み取りサイクルを使った8ビット ・バスも使用できます。

ADS8472は48リードの7 × 7 QFNパッケージで提供され、工業標準温度範囲である-40°C~85°Cの温度範囲に対応していま す。

ADS8472は、内部リファレンス4.096V、疑似バイポーラの完全差動入力を備えた、16ビットの1MSPS A/Cコンバータです。こ のデバイスには、サンプル/ホールド機能を備えた16ビットのキャパシタ・ベースのSAR ADコンバータが内蔵されています 。ADS8472ではフル16ビット・インターフェイスを利用できますが、オプションとして2回の読み取りサイクルを使った8ビット ・バスも使用できます。

ADS8472は48リードの7 × 7 QFNパッケージで提供され、工業標準温度範囲である-40°C~85°Cの温度範囲に対応していま す。

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート パラレル・インターフェイスとリファレンスを備えた、16ビット、1MSPS、疑似バイポーラ、完全差動入力、低消費電力サンプリングADコンバータ データシート 英語版 PDF | HTML 2007年 7月 2日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点