AFE4900

アクティブ

ウェアラブル光学 / 電気的バイオセンサ向け超低消費電力統合型 AFE

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Applications 1-lead ECG, Optical-HRM Number of input channels 3 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 4 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
Applications 1-lead ECG, Optical-HRM Number of input channels 3 Resolution (Bits) 22 Number of LEDs 4 Interface type I2C, SPI Operating temperature range (°C) -20 to 70 Rating Catalog
DSBGA (YZ) 30 4.8 mm² 2.4 x 2
  • 最大 1kHz のデータ・レートで PPG および ECG 信号を同期して収集
  • ECG 信号チェーン
    • 最大 4kHz のスタンドアロン ECG 収集
    • 入力バイアス:RLD バイアス付きの 1 リード ECG
    • INA ゲインをプログラム可能:1.86~11.14
    • 入力ノイズ (1Hz~150Hz):データ・レート 1kHz で 2.5µVrms、4kHz で 1.25µVrms
    • AC、DC リード・オフ検出:12.5nA~100nA
    • IEC 60601 テスト・レポートを請求に応じて提供
  • PPG レシーバ
    • 3 つの時間多重化された PD 入力をサポート
    • 24 ビット表現の PD 電流
    • LED、環境の各 TIA 入力に対して DC オフセット減算 DAC (最大 ±126µA の範囲) を搭載
    • ADC 出力におけるデジタル環境減算
    • 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
    • トランスインピーダンス・ゲイン:10kΩ~2MΩ
    • 最大 100dB のダイナミック・レンジ
    • PPG のみのモードでのサンプリング・レート:約 1µA/Hz
    • パワー・ダウン・モード:約 0µA
  • PPG トランスミッタ
    • 共通アノード構成の 4 つの LED
    • 最大 200mA の 8 ビット LED 電流
    • 2 つの LED を並列に点灯するモード
    • LED のオン時間をプログラム可能
    • SpO2、または複数の波長での HRM 用に、3 つの LED を同時にサポート
    • 一般的な心拍数モニタリングのシナリオに十分な 30µA の平均電流
      • 設定 20mA、パルス期間 60µs、
        サンプリング・レート 25Hz
  • 外部または内部のクロックによるクロック供給
  • 128 サンプルの深度を持つ、ECG および PPG 用の FIFO
  • I2C および SPI インターフェイスをピンにより選択可能
  • 2.6mm×2.1mm、0.4mm ピッチの DSBGA パッケージ
  • 供給電圧:
    • Rx: 1.8V~1.9V (LDO バイパス)、 2.0V~3.6V (LDO 有効)
    • Tx: 3V~5.25V
    • IO: 1.7V~Rx_SUP
  • 最大 1kHz のデータ・レートで PPG および ECG 信号を同期して収集
  • ECG 信号チェーン
    • 最大 4kHz のスタンドアロン ECG 収集
    • 入力バイアス:RLD バイアス付きの 1 リード ECG
    • INA ゲインをプログラム可能:1.86~11.14
    • 入力ノイズ (1Hz~150Hz):データ・レート 1kHz で 2.5µVrms、4kHz で 1.25µVrms
    • AC、DC リード・オフ検出:12.5nA~100nA
    • IEC 60601 テスト・レポートを請求に応じて提供
  • PPG レシーバ
    • 3 つの時間多重化された PD 入力をサポート
    • 24 ビット表現の PD 電流
    • LED、環境の各 TIA 入力に対して DC オフセット減算 DAC (最大 ±126µA の範囲) を搭載
    • ADC 出力におけるデジタル環境減算
    • 帯域幅をプログラム可能なノイズ・フィルタリング
    • トランスインピーダンス・ゲイン:10kΩ~2MΩ
    • 最大 100dB のダイナミック・レンジ
    • PPG のみのモードでのサンプリング・レート:約 1µA/Hz
    • パワー・ダウン・モード:約 0µA
  • PPG トランスミッタ
    • 共通アノード構成の 4 つの LED
    • 最大 200mA の 8 ビット LED 電流
    • 2 つの LED を並列に点灯するモード
    • LED のオン時間をプログラム可能
    • SpO2、または複数の波長での HRM 用に、3 つの LED を同時にサポート
    • 一般的な心拍数モニタリングのシナリオに十分な 30µA の平均電流
      • 設定 20mA、パルス期間 60µs、
        サンプリング・レート 25Hz
  • 外部または内部のクロックによるクロック供給
  • 128 サンプルの深度を持つ、ECG および PPG 用の FIFO
  • I2C および SPI インターフェイスをピンにより選択可能
  • 2.6mm×2.1mm、0.4mm ピッチの DSBGA パッケージ
  • 供給電圧:
    • Rx: 1.8V~1.9V (LDO バイパス)、 2.0V~3.6V (LDO 有効)
    • Tx: 3V~5.25V
    • IO: 1.7V~Rx_SUP

AFE4900デバイスは、同期心電図(ECG)およびフォトプレスチモグラム(PPG)信号取得用のアナログ・フロントエンド(AFE)です。このデバイスは、光学的バイオセンシング・アプリケーション、たとえば心拍数モニタリング(HRM)や末梢血管の酸素飽和度(SpO2)などにも使用できます。PPG信号チェーンは、4つまでのスイッチング発光ダイオード(LED)と、3つまでのフォトダイオード(PD)をサポートします。これらのLEDは、完全に統合されたLEDドライバを使用して電源オンできます。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ(TIA)により電圧に変換され、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を使用してデジタル化されます。

ECG信号チェーンには、ゲインをプログラム可能な計装用のアンプ(INA)があり、同じADCに接続されます。右足駆動(RLD)アンプ・セットを、ECG入力ピンのバイアスに使用できます。ACおよびDCのリードオフ検出方式がサポートされています。PPGおよびECG位相からのADCコードは、128サンプルのファースト・イン、ファースト・アウト(FIFO)ブロックに保存され、I2Cまたはシリアル・プログラミング・インターフェイス(SPI)インターフェイスを使用して読み出すことができます。

AFE4900デバイスは、同期心電図(ECG)およびフォトプレスチモグラム(PPG)信号取得用のアナログ・フロントエンド(AFE)です。このデバイスは、光学的バイオセンシング・アプリケーション、たとえば心拍数モニタリング(HRM)や末梢血管の酸素飽和度(SpO2)などにも使用できます。PPG信号チェーンは、4つまでのスイッチング発光ダイオード(LED)と、3つまでのフォトダイオード(PD)をサポートします。これらのLEDは、完全に統合されたLEDドライバを使用して電源オンできます。フォトダイオードからの電流は、トランスインピーダンス・アンプ(TIA)により電圧に変換され、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)を使用してデジタル化されます。

ECG信号チェーンには、ゲインをプログラム可能な計装用のアンプ(INA)があり、同じADCに接続されます。右足駆動(RLD)アンプ・セットを、ECG入力ピンのバイアスに使用できます。ACおよびDCのリードオフ検出方式がサポートされています。PPGおよびECG位相からのADCコードは、128サンプルのファースト・イン、ファースト・アウト(FIFO)ブロックに保存され、I2Cまたはシリアル・プログラミング・インターフェイス(SPI)インターフェイスを使用して読み出すことができます。

ダウンロード
詳細リクエスト

NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご請求

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
AFE4950 アクティブ ウェアラブル光心拍モニタ / SpO2 向け、超小型、統合型 AFE ECG+PPG AFE with integrated high-pass, low-pass filters optimized for dry electrodes.
AFE4960P アクティブ 呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、ECG (心電計) と PPG (脈波) 向けの 2 チャネル AFE (アナログ フロント エンド) ECG+PPG AFE with integrated respiration and pace detection.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AFE4900 ウェアラブル光学/電気的バイオセンシング用、 FIFO搭載、超低消費電力、統合AFE データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 1月 30日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​