AFE4960P
- ECG および呼吸インピーダンス測定をサポート。2 チャネル ECG または 1 チャネル ECG + 1 チャネル呼吸として構成可能
- IEC 60601-2-47:2012/(R)2016 および IEC 60601-2-27:2011(R)2016 準拠システムで使用可能
- 222µA/チャネル (2 チャネル ECG として動作時)
- 心拍パルス検出機能を 1 チャネルに内蔵
- 3 リード ECG をサポート (2 つ以上の AFE を並列動作させることで 5 リード以上に拡張可能)
- SpO2、心拍数、PTT (脈波伝播時間) 向けの PPG 信号チェーン
- ECG 信号チェーン:
- 1 チャネル ECG 収集 (最大 2.048kHz)
- 2 チャネル ECG 収集 (最大 1.36kHz/チャネル)
- 3 番目の電極を使って生体バイアスを設定するための RLD 出力
- INA ゲインを約 2~12 にプログラム可能
- 1GΩ を超える入力インピーダンス、100dB を超える CMRR
- 入力ノイズ (0.5~150Hz):13µVpp (INA ゲイン 3)、5µVpp (INA ゲイン 12)
- 370Hz のアンチエイリアス・ローパス・フィルタを内蔵
- 連続リード・オン / オフ検出モード
- リード・インピーダンス測定モード
- Bio-Z 信号チェーン:
- 生体インピーダンス測定 (励起周波数 30kHz~100kHz)
- 方形波または正弦波による励起
- 呼吸インピーダンス測定:45mΩ-pp のノイズ (ベースライン・インピーダンス 2kΩ)
- 2 チャネル ECG チャネル:
- 第 2 の ECG チャネルとして構成可能な Bio-Z レシーバ
- PPG 信号チェーン
- 最大 24 の PPG 信号収集をサポート
- 各相に 4 つの LED、4 つの PD を柔軟に割り当て
- 最大 250mA の 8 ビット LED 電流制御
- 入力に配置した低ノイズ電流 DAC により DC を相殺
- トランスインピーダンス・ゲイン:3.7kΩ~1MΩ
- フィルタによりセンサの光ノイズ帯域幅を削減
- 外部クロックおよび内部発振器モード
- サンプル深度 128、24 ビット・ワードの FIFO
- SPITM、I2C インターフェイス:ピンで選択可能
- 2.6mm × 2.6mm の DSBGA、0.4mm ピッチ
- 供給電圧:Rx:1.7~1.9V, IO:1.7~1.9V 、Tx:3.0~5.5V
AFE4960P は、ECG、PPG、生体インピーダンスの信号の同期信号収集をサポートしています。PPG 信号チェーンは、LED 用の電流ドライバと、PD からの信号を検出するレシーバで構成されています。この AFE は、2 チャネルの ECG レシーバとして、または、1 チャネルの ECG レシーバと 1 つの呼吸インピーダンス・チャネルとして構成できます。AFE 信号チェーンは最大 4 つの電極と柔軟に接続できます。この AFE には、 AC および DC リード・バイアス供給機能と、リード端子のオン / オフ検出機能があります。1 個のチャネルは、ペースメーカーのパルス検出をサポートしています。すべての信号チェーン出力は、適切に定義された時間間隔で 1 つの ADC によって変換され、24 ビット・ワードとして 128 サンプルの FIFO に保存されます。この FIFO は、SPI または I2C インターフェイスを使って読み出すことができます。AFE4960P を使用して、 SpO2 とともに 3 リードの ECG システムを実現できます。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
NDA 締結下で、詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご請求
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AFE4960PEVM — AFE4960P 呼吸検出機能と心拍検出機能内蔵、2 チャネル、ECG (心電計) と PPG (光電式容積脈波) AFE (アナログ フロント エンド) の評価基板
AFE4960 評価基板 (EVM) は、心電計 (ECG) と生体インピーダンスと光電式容積脈波 (PPG) の各信号の同期型信号取得をサポートする AFE4960P バイオセンシング アナログ フロント エンド (AFE) を評価するためのプラットフォームです。
AFE4960P は、2 チャネルの ECG レシーバとして構成すること、または複数の PPG チャネルを付加した 1 チャネルの ECG レシーバと 1 個の呼吸インピーダンス チャネルとして構成することができます。AFE 信号チェーンは、フレキシブルな方法で、最大 4 個の電極に接続できます。右脚駆動 (right-leg (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBG) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。