ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

AM26C31M

アクティブ

クワッド差動ライン・ドライバ

製品詳細

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 4 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -14 to 14 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 3200 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 4 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -14 to 14 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 3200 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 16 135.3552 mm² 19.56 x 6.92 CFP (W) 16 69.319 mm² 10.3 x 6.73 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • TIA/EIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
  • 低消費電力、ICC = 100µA (標準値)
  • 5V 単一電源で動作
  • 高速、tPLH = tPHL = 7ns (標準値)
  • 小さいパルス歪み、tsk(p) = 0.5ns (標準値)
  • 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
  • AM26LS31 デバイスの改良代替品
  • 車載対応 Q-Temp で利用可能
    • 高信頼性の車載用アプリケーション
    • 構成制御と印刷のサポート
    • 車載用規格の認定
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。
  • TIA/EIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
  • 低消費電力、ICC = 100µA (標準値)
  • 5V 単一電源で動作
  • 高速、tPLH = tPHL = 7ns (標準値)
  • 小さいパルス歪み、tsk(p) = 0.5ns (標準値)
  • 電源オフ状況での高い出力インピーダンス
  • AM26LS31 デバイスの改良代替品
  • 車載対応 Q-Temp で利用可能
    • 高信頼性の車載用アプリケーション
    • 構成制御と印刷のサポート
    • 車載用規格の認定
  • MIL-PRF-38535 準拠の製品については、特に記述のない限り、すべてのパラメータはテスト済みです。その他のすべての製品については、量産プロセスにすべてのパラメータのテストが含まれているとは限りません。

AM26C31 デバイスは、相補出力を備えた差動ライン ドライバであり、TIA/EIA-422-B と ITU (以前の CCITT) の要件を満たすように設計されています。3 ステート出力は、ツイストペアまたは平行線伝送線路などの平衡ラインを駆動するための大電流能力を備え、電源オフ時には高インピーダンス状態になります。イネーブル機能は 4 つのドライバのすべてに共通しており、アクティブ High またはアクティブ Low のイネーブル (G、G) 入力を選択できます。‌BiCMOS 回路により、速度を犠牲にすることなく消費電力を低減しています。

AM26C31C デバイスは 0℃~+70℃で動作特性が規定されており、AM26C31I デバイスは -40℃~+85℃で動作特性が規定されています。AM26C31Q デバイスは車載温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作特性が規定されており、AM26C31M デバイスは防衛用温度範囲 (-55℃~+125℃) で動作特性が規定されています。

AM26C31 デバイスは、相補出力を備えた差動ライン ドライバであり、TIA/EIA-422-B と ITU (以前の CCITT) の要件を満たすように設計されています。3 ステート出力は、ツイストペアまたは平行線伝送線路などの平衡ラインを駆動するための大電流能力を備え、電源オフ時には高インピーダンス状態になります。イネーブル機能は 4 つのドライバのすべてに共通しており、アクティブ High またはアクティブ Low のイネーブル (G、G) 入力を選択できます。‌BiCMOS 回路により、速度を犠牲にすることなく消費電力を低減しています。

AM26C31C デバイスは 0℃~+70℃で動作特性が規定されており、AM26C31I デバイスは -40℃~+85℃で動作特性が規定されています。AM26C31Q デバイスは車載温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作特性が規定されており、AM26C31M デバイスは防衛用温度範囲 (-55℃~+125℃) で動作特性が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
AM26C31 アクティブ クワッド差動ライン・ドライバ Catalog version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AM26C31 クワッド差動ライン ドライバ データシート (Rev. P 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.P) PDF | HTML 2024年 3月 18日
* SMD AM26C31M SMD 5962-91639 2016年 6月 21日
アプリケーション・ノート Debugging Sitara AM2x Microcontrollers PDF | HTML 2022年 10月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (J) 16 Ultra Librarian
CFP (W) 16 Ultra Librarian
LCCC (FK) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ