AM26LS33AM
- AM26LS32A デバイスは、ANSI TIA/EIA-422-B、TIA/EIA-423-B、ITU 勧告 V.10 および V.11 の要件を満たす、または上回ります
- AM26LS32A デバイスは同相範囲が ±7V で、感度が ±200mV です
- AM26LS33A デバイスは同相範囲が ±15V で、感度が ± 500mV です
- 入力ヒステリシス:50mV (標準値)
- 単一の 5V 電源で動作
- 低消費電力ショットキー回路
- 3 ステート出力
- 相補出力のイネーブル入力
- 入力インピーダンス:12kΩ (最小値)
- オープン入力フェイルセーフ
AM26LS32Ax および AM26LS33Ax デバイスは、平衡および不平衡のデジタル・データ転送用のクワッド差動ライン・レシーバです。イネーブル機能は 4 つのレシーバすべてに共通で、アクティブ High またはアクティブ Low の入力から選択できます。3 ステート出力により、バス構成システムに直接接続できます。入力がオープンのとき、フェイルセーフ設計により出力が常に High であることが保証されます。
AM26LS32 や AM26LS33 と比較すると、AM26LS32A と AM26LS33A には感度を向上させるため追加の増幅段が組み込まれています。入力インピーダンスが増加し、その結果、バス・ラインの負荷が減少します。段を追加すると伝搬遅延が長くなりますが、ほとんどのアプリケーションでは交換可能性には影響しません。
AM26LS32AC および AM26LS33AC は 0℃~70℃での動作が規定されています。AM26LS32AI は -40℃~85℃での動作が規定されています。AM26LS32AM および AM26LS33AM は防衛用温度範囲 –55℃~125℃での動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AM26LS32Ax、AM26LS33Ax クワッド差動ライン・レシーバ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2023年 8月 17日 |
* | SMD | AM26LS33AM SMD 5962-78020 | 2016年 6月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Debugging Sitara AM2x Microcontrollers | PDF | HTML | 2022年 10月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
CDIP (J) | 16 | Ultra Librarian |
CFP (W) | 16 | Ultra Librarian |
LCCC (FK) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。