データシート
AM26LV32E
- 規格 TIA/EIA-422-B および ITU 勧告 V.11 適合以上の性能
- 単一の 3.3V 電源で動作
- 最高 32MHz のスイッチング速度
- RS422 バス・ピン用 ESD 保護機能 (ESD 定格を参照)
- 低消費電力:27mW (標準値)
- 開路フェイルセーフ
- ±200mV の感度で ±7V の同相入力電圧範囲
- 3.3V 電源で 5V ロジック入力を受容 (イネーブル入力)
- 入力ヒステリシス:35mV (標準値)
- AM26C32、AM26LS32 とのピン配列互換性
- I off により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
AM26LV32E デバイスは 3 ステート出力に対応したクワッド差動ライン・レシーバです。TIA/EIA-422-B および ITU 勧告 V.11のドライバ要件を満たすように設計されており、電源電圧が低くなっています。このデバイスは、最高 32MHz のスイッチング速度で平衡化されたバス転送を行うように最適化されています。3 ステート出力によりバス構成システムへの直接接続が可能です。AM26LV32E はフェイルセーフ回路を内蔵しているため、レシーバ出力時に電圧信号が未知の状態になるのを回避できます。開路フェイルセーフでは、それぞれの出力時に High 状態を確保します。このデバイスは、I off を使用する部分的パワーダウン・アプリケーションに対応しています。I off 回路が出力を無効にするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至るのを防ぐことができます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | AM26LV32E 低電圧高速クワッド差動ライン・レシーバ±15KV IEC ESD保護機能搭載 データシート (Rev. E 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2023年 8月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
| SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGY) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。