760-pin (ABC) package image

AM5716AABCXA アクティブ

Sitara プロセッサ:Arm Cortex-A15 と DSP

次の製品と同じ: AM5716AABCXA.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A992C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 FCBGA (ABC) | 760
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 60 | EIAJ TRAY (5+1)

AM5716 の特徴

  • Arm® Cortex®-A15マイクロプロセッサ・サブシステム
  • C66x浮動小数点VLIW DSP
    • C67xおよびC64x+と完全にオブジェクト・コード互換
    • サイクルごとに最高32回の16×16ビット固定小数点乗算
  • 最大512KBのオンチップL3 RAM
  • レベル3 (L3)とレベル4 (L4)の相互接続
  • DDR3/DDR3Lメモリ・インターフェイス(EMIF)モジュール
    • DDR3-1333 (667MHz)までをサポート
    • 単一チップ・セレクトで最大2GB
  • 2×デュアルArm® Cortex®-M4コプロセッサ(IPU1およびIPU2)
  • IVA-HDサブシステム
    • H.264 CODECで4k @ 15fpsのエンコードおよびデコードのサポート
    • 他のCODECは最大1080p60
  • ディスプレイ・サブシステム
    • フルHDビデオ(1920×1080p、60fps)
    • 複数のビデオ入力とビデオ出力
    • 2Dおよび3Dグラフィックス
    • DMAエンジンを搭載し、最大3つのパイプラインを持つディスプレイ・コントローラ
    • HDMI™エンコーダ: HDMI 1.4a、DVI 1.0準拠
  • 2x デュアルコアのプログラマブルなリアルタイム・ユニットと産業用通信サブシステム(PRU-ICSS)
  • アクセラレータ(BB2D)サブシステム
    • Vivante™ GC320コア
  • ビデオ・プロセッシング・エンジン(VPE)
  • シングル・コアのPowerVR® SGX544 3D GPUを利用可能
  • 1つのビデオ入力ポート(VIP)モジュール
    • 最大4つの多重化された入力ポートをサポート
  • 汎用メモリ・コントローラ(GPMC)
  • 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス(EDMA)コントローラ
  • イーサネット・サブシステム
  • 16個の32ビット汎用タイマ
  • 32ビットMPUウォッチドッグ・タイマ
  • 5つの高速I2C (Inter-Integrated Circuit)ポート
  • HDQ™/1-Wire®インターフェイス
  • 10個の構成可能なUART/IrDA/CIRモジュール
  • 4つのマルチチャネル・シリアル・ペリフェラル・インターフェイス(McSPI)
  • クワッドSPIインターフェイス(QSPI)
  • SATA Gen2インターフェイス
  • 8つのマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート(McASP)モジュール
  • SuperSpeed USB 3.0デュアル・ロール・デバイス
  • High-Speed USB 2.0デュアル・ロール・デバイス
  • 4つのマルチメディア・カード/セキュア・デジタル/セキュア・デジタル入出力インターフェイス(MMC/SD/SDIO)
  • PCI Express® 3.0サブシステムと2つの5Gbpsレーン
    • 1つの2レーンGen2準拠ポート
    • または2つの1レーンGen2準拠ポート
  • デュアル・コントローラ・エリア・ネットワーク(DCAN)モジュール
    • CAN 2.0Bプロトコル
  • MIPI® CSI-2カメラ・シリアル・インターフェイス
  • 最大215の汎用I/O (GPIO)ピン
  • 電源、リセット、クロック管理
  • CToolsテクノロジによるオンチップ・デバッグ
  • 28nm CMOSテクノロジ
  • 23mm×23mm、0.8mmピッチ、760ピンBGA (ABC)

AM5716 に関する概要

AM571x Sitara Armアプリケーション・プロセッサは、今日の組み込み製品に求められる高度な処理の要求を満たすために開発された製品です。

AM571xデバイスは、完全に統合された混在プロセッサ・ソリューションの最高の柔軟性により、高い処理性能を実現します。このデバイスには、プログラム可能なビデオ処理と、高度に統合されたペリフェラル・セットも組み込まれています。

Neon™拡張機能を持つシングルコアのArm Cortex-A15 RISC CPUと、TI C66x VLIW浮動小数点DSPコアにより、プログラムが可能です。Armプロセッサにより、開発者は制御機能と、DSPおよびコプロセッサ上でプログラムされるビジョン・アルゴリズムとを分離して、システム・ソフトウェアの複雑性を低減できます。

さらに、TIはArmおよびC66x DSP用に完全な開発ツールのセットを提供しており、Cコンパイラのほか、DSPアセンブリ・オプティマイザなどを使用してプログラミングとスケジューリングを簡素化し、デバッグ・インターフェイスによってソースコードの実行を見通すことができます。

AM571x Sitara Armプロセッサ・ファミリは、AEC-Q100標準に従って認定済みです。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら