425-pin (ALW) package image

AM6234ASGGHAALWR アクティブ

Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC

次の製品と同じ: AM6234ASGGHAALWR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):5A992C

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 FCCSP (ALW) | 425
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

AM623 の特徴

プロセッサ コア:

  • 最高 1.4GHz、クワッド 64 ビットまでの Arm Cortex-A53 マイクロプロセッサ サブシステム
    • SECDED ECC 付き 512KB L2 共有キャッシュを搭載したクワッド コア Cortex-A53 クラスタ
    • 各 A53 コアには、SECDED ECC を備えた 32KB L1 D キャッシュおよびパリティ保護を備えた 32KB L1 I キャッシュを搭載
  • 最高 400MHz、シングル コア Arm® Cortex®-M4F MCU
    • 256KB の SRAM (SECDED ECC 付き)
  • 専用デバイス / パワー マネージャ

マルチメディア:

  • ディスプレイ サブシステム
    • デュアル ディスプレイのサポート
    • 各ディスプレイで 1920x1080 @ 60fps
    • 1 個の 2048x1080 + 1 個の 1280x720
    • ディスプレイごとに独立した PLL を使用して、最大 165MHz のピクセル クロックをサポートします
    • OLDI (4 レーン LVDS - 2x) および DPI (24 ビット RGB LVCMOS)
    • 凍結フレーム検出や MISR データ チェックなどの安全機能をサポートします
  • 3D グラフィックス処理ユニット
    • クロックあたり 1 ピクセル以上
    • 500 メガピクセル / 秒を超える速度
    • >500MTexels/s、>8GFLOPS
    • 少なくとも 2 つの合成層をサポート
    • 最大 2048x1080 @ 60fps をサポート
    • ARGB32、RGB565、YUV 形式をサポート
    • 2D グラフィックス対応
    • OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2
  • 1 つのカメラ シリアル インターフェイス (CSI-Rx) - DPHY 付きの 4 レーン
    • MIPI CSI-2 v1.3 準拠 + MIPI D-PHY 1.2
    • 最大 1Gbps の 1、2、3、4 データ レーン モードをサポート
    • CRC チェック + RAM 上の ECC による ECC 検証 / 訂正
    • 仮想チャネルのサポート (最大 16)
    • DMA 経由で DDR にストリーム データを直接書き込む機能

メモリ サブシステム:

  • 最大 816KB のオンチップ RAM
    • SECDED ECC 付きの 64KB のオンチップ RAM (OCSRAM) は、最大 2 つの独立したメモリ バンクについて、32KB 単位でより小さなバンクに分割できます
    • SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 256KB のオンチップ RAM
    • テキサス・インスツルメンツのセキュリティ ファームウェア用の SMS サブシステムに SECDED ECC を搭載した 176KB のオンチップ RAM
    • Cortex-M4F MCU サブシステムに SECDED ECC を搭載した 256KB のオンチップ RAM
    • デバイス / パワー マネージャ サブシステムに SECDED ECC を搭載した 64KB のオンチップ RAM
  • DDR サブシステム (DDRSS)
    • LPDDR4、DDR4 メモリ タイプをサポート
    • インライン ECC 付きの 16 ビット データ バス
    • 最大 1600MT/s の速度をサポート
    • アドレス可能な最大距離
      • 8GBytes + DDR4
      • 4GBytes + LPDDR4

機能安全:

  • 機能安全規格準拠を対象とする [車載用]
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • ASIL D までの決定論的対応能力を対象とする
    • ASIL B までを対象とするハードウェア インテグリティ
    • 安全関連の認証
      • TUV SUD による ISO 26262 認定を計画中
  • AEC - Q100 認定済み

セキュリティ:

  • セキュア ブート対応
    • ハードウェアで強化された RoT (Root-of-Trust:信頼の基点)
    • バックアップ キーによる RoT の切り替えをサポート
    • テイクオーバー保護、IP 保護、ロールバック禁止保護のサポート
  • 信頼できる実行環境 (TEE) に対応
    • Arm TrustZone をベースとする TEE
    • 分離用の広範なファイアウォール サポート
    • セキュアなウォッチドッグ / タイマ / IPC
    • セキュアなストレージのサポート
    • リプレイ保護メモリ ブロック (RPMB) のサポート
  • ユーザー プログラマブルな HSM コアと専用セキュリティ DMA および IPC サブシステムの搭載により絶縁処理を実現した専用セキュリティ コントローラ
  • 暗号化アクセラレーションに対応
    • 受信データ ストリームに基づいてキーマテリアルを自動的に切り替えできるセッション認識暗号化エンジン
      • 暗号化コアをサポート
    • AES - 128/192/256 ビットのキー サイズ
    • SHA2 - 224/256/384/512 ビットのキー サイズ
    • DRBG と真性乱数発生器
    • セキュア ブート対応のため PKA (公開鍵アクセラレータ) により RSA/ECC 処理を支援
  • デバッグのセキュリティ
    • ソフトウェア制御によるセキュアなデバッグ アクセス
    • セキュリティ対応のデバッグ

PRU サブシステム:

  • 最大 333MHz で動作するデュアル コア プログラマブル リアルタイム ユニット サブシステム (PRUSS)
  • 追加の機能など、サイクル精度の高いプロトコルを実現するために GPIO を駆動することを目的としています。
    • 汎用入出力 (GPIO)
    • UART
    • I2C
    • 外部 ADC
  • PRU ごとに 16KB のプログラム メモリ、SECDED ECC 付き
  • PRU ごとに 8KB のデータ メモリ、SECDED ECC 付き
  • 32KB 汎用メモリ、SECDED ECC 付き
  • CRC32/16 HW アクセラレータ
  • 30 x 32 ビット レジスタの 3 バンクを備えたスクラッチ パッド メモリ
  • 9 個のキャプチャ イベントと 16 個の比較イベントを搭載した 1 つの産業用 64 ビット タイマと、低速および高速の補正
  • 1 つの割り込みコントローラ (INTC)、最小 64 の入力イベントをサポート

高速インターフェイス:

  • 次の機能をサポートするイーサネット スイッチを内蔵 (合計 2 つの外部ポート)
    • RMII (10/100) または RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (Annex D、Annex E、Annex F と 802.1AS PTP)
    • Clause 45 MDIO PHY 管理
    • ALE エンジン (512 の分類子) に基づくパケット分類器
    • プライオリティ ベースのフロー制御
    • 時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) のサポート
    • 4 個の CPU ハードウェア割り込みペーシング
    • ハードウェアの IP/UDP/TCP チェックサム オフロード
  • 2 つの USB2.0 ポート
    • USB ホスト、USB ペリフェラル、USB デュアルロール デバイス (DRD モード) として構成可能なポート
    • USB VBUS 検出機能を内蔵

一般的な接続機能:

  • 9 個のユニバーサル非同期レシーバ トランスミッタ (UART)
  • 5 個のシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) コントローラ
  • 6 個の内部集積回路 (I2C) ポート
  • 3 個のマルチチャネル オーディオ シリアル ポート (McASP)
    • 最高 50MHz の送信および受信クロック
    • 3 個の McASP で最大 4/6/16 本のシリアル データ ピンを使用でき、TX と RX の各クロックは独立しています
    • 時分割多重化 (TDM)、IC 間サウンド (I2S)、および類似のフォーマットをサポート
    • デジタル オーディオ インターフェイス送信 (SPDIF、IEC60958-1、AES-3 フォーマット) をサポート
    • 送受信用 FIFO バッファ (256 バイト)
    • オーディオ リファレンス出力クロックのサポート
  • 3 つの拡張 PWM モジュール (ePWM)
  • 3 個の拡張直交エンコーダ パルス モジュール (EQEP)
  • 3 個の拡張キャプチャ モジュール (ECAP)
  • 汎用 I/O (GPIO) では、すべての LVCMOS I/O を GPIO として構成可能
  • 3 個のコントローラ エリア ネットワーク (CAN) モジュール、CAN-FD をサポート
    • CAN プロトコル 2.0A、B、ISO 11898-1 に準拠
    • 完全な CAN FD のサポート (最大 64 データ バイト)
    • メッセージ RAM のパリティ / ECC チェック
    • 最大速度:8Mbps

メディアおよびデータ ストレージ:

  • 3 つのマルチメディア カード / セキュア デジタル (MMC/SD/SDIO) インターフェイス
    • 1 個の 8 ビット eMMC インターフェイス、最大速度 HS200
    • 2 個の 4 ビット SD/SDIO インターフェイス、最大 UHS-I
    • eMMC 5.1、SD 3.0、SDIO バージョン 3.0 に準拠
  • 最大 133MHz の 1 つの汎用メモリ コントローラ (GPMC)
    • 柔軟な 8 および 16 ビットの非同期メモリ インターフェイスと、最大 4 つのチップ (22 ビット アドレス) セレクト (NAND、NOR、Muxed-NOR、SRAM)
    • BCH コードを使用して 4、8、または 16 ビット ECC をサポート
    • ハミング コードを使用して 1 ビット ECC をサポート
    • エラー特定モジュール (ELM)
      • GPMC と組み合わせて使用すると、BCH アルゴリズムで生成されたシンドローム多項式により、データ エラーのアドレスを特定可能
      • BCH アルゴリズムに基づいて、512 バイトのブロックごとに 4、8、または 16 ビットのエラーを特定可能
  • DDR/SDR をサポートする OSPI/QSPI
    • シリアル NAND およびシリアル NOR フラッシュ デバイスをサポート
    • 4GBytes のメモリ アドレスをサポート
    • オプションのオンザフライ暗号化を備えた XIP モード

パワー マネージメント:

  • デバイス / パワー マネージャでサポートされている低消費電力モード
    • CAN/GPIO/UART ウェイクアップに対する部分的 IO サポート
    • ディープスリープ
    • MCU のみ
    • スタンバイ
    • Cortex-A53 用のダイナミック周波数スケーリング

最適なパワー マネージメント ソリューション:

  • 推奨される TPS65219 パワー マネージメント IC (PMIC)
    • デバイスの電源要件を満たすように特別に設計されたコンパニオン PMIC
    • さまざまな使用事例をサポートするためのフレキシブルなマッピングと工場出荷時にプログラムされた構成

ブート オプション:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI フラッシュ
  • GPMC NOR/NAND フラッシュ
  • シリアル NAND フラッシュ
  • SD カード
  • eMMC
  • マス ストレージ デバイスからの USB (ホスト) ブート
  • 外部ホストからの USB (デバイス) ブート (DFU モード)
  • イーサネット

テクノロジ / パッケージ:

  • 16nm テクノロジ
  • 13mm × 13mm、0.5mm ピッチ、425 ピン FCCSP BGA (ALW)
  • 17.2mm x 17.2mm、0.8mm ピッチ、441 ピン FCBGA (AMC)

AM623 に関する概要

低コストの AM62x Sitara™ MPU アプリケーション プロセッサ ファミリは、Linux® アプリケーション開発向けに構築されています。スケーラブルな Arm® Cortex®-A53 の性能と、デュアル ディスプレイ サポートや 3D グラフィックス アクセラレーションなどの組込み機能に加えて、広範なペリフェラル セットを搭載する AM62x デバイスは広範な産業用および車載用アプリケーションに適しており、インテリジェントな機能と最適化された電源アーキテクチャを提供します。

機能の安全要件は、内蔵された Cortex-M4F コアと専用ペリフェラルを使用して満たすことができます。これらはすべて、AM62x プロセッサの残り部分から絶縁できます。

3 ポートのギガビット イーサネット スイッチには、1 つの内部ポートと 2 つの外部ポートがあり、時間に制約のあるネットワーク機能 (TSN) を備えています。デバイスに追加の PRU モジュールが搭載されているため、お客様独自の使用事例でリアルタイム I/O 機能を実現できます。さらに、AM62x には包括的なペリフェラル セットが搭載されており、USB、MMC/SD 、カメラ インターフェイス、OSPI、CAN-FD、GPMC などのシステム レベルのコネクティビティを使用して、外部 ASIC/FPGA へのパラレル ホスト インターフェイスを実現できます。AM62x デバイスは、内蔵のハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) を使用した IP 保護用セキュア ブートもサポートしており、ポータブルおよび消費電力が重要なアプリケーション向けに高度なパワー マネージメント サポートを採用しています。

AM62x プロセッサ ファミリの製品:

  • AM625 – Arm® Cortex®-A53 ベースのエッジ AI とフル HD デュアル ディスプレイを搭載したヒューマン マシン インタラクション向け SoC
  • AM625-Q1 – デジタル クラスタ向けに安全機能を内蔵した車載ディスプレイ向け SoC
  • AM623 – Arm® Cortex®-A53 ベースの物体検出機能とジェスチャ認識機能搭載、IoT (モノのインターネット) とゲートウェイ向け SoC
  • AM620-Q1 – ドライバー監視、ネットワーク、V2X システム向けの安全機能を内蔵した車載コンピューティング向け SoC

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら