8-pin (DUB) package image

AMC1200BDUBR アクティブ

±250mV 入力、高精度、電流センシング基本絶縁型アンプ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: AMC1200BDUBR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AMC1200BDUB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOP (DUB) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 105
パッケージ数量 | キャリア 350 | LARGE T&R

AMC1200 の特徴

  • ±250-mV Input Voltage Range Optimized for
    Shunt Resistors
  • Very Low Nonlinearity: 0.075% Maximum at 5 V
  • Low Offset Error: 1.5 mV Maximum
  • Low Noise: 3.1 mVRMS Typical
  • Low High-Side Supply Current:
    8 mA Maximum at 5 V
  • Input Bandwidth: 60 kHz Minimum
  • Fixed Gain: 8 (0.5% accuracy)
  • High Common Mode Rejection Ratio: 108 dB
  • 3.3-V Operation on Low-Side
  • Certified Galvanic Isolation:
    • UL1577 and VDE V 0884-10 Approved
    • Isolation Voltage: 4250 VPEAK (AMC1200B)
    • Working Voltage: 1200 VPEAK
    • Transient Immunity: 10 kV/µs Minimum
  • Typical 10-Year Lifespan at Rated Working
    Voltage (see Application Report SLLA197)
  • Fully Specified Over the Extended Industrial
    Temperature Range

AMC1200 に関する概要

The AMC1200 and AMC1200B are precision isolation amplifiers with an output separated from the input circuitry by a silicon dioxide (SiO2) barrier that is highly resistant to magnetic interference. This barrier has been certified to provide galvanic isolation of up to 4250 VPEAK (AMC1200B) or 4000 VPEAK (AMC1200) according to UL1577 and VDE V 0884-10. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a high common mode voltage line from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The input of the AMC1200 or AMC1200B is optimized for direct connection to shunt resistors or other low voltage level signal sources. The excellent performance of the device supports accurate current control resulting in system-level power saving and, especially in motor-control applications, lower torque ripple. The common mode voltage of the output signal is automatically adjusted to either the 3-V or 5-V low-side supply.

The AMC1200 and AMC1200B are fully specified over the extended industrial temperature range of –40°C to 105°C and are available in a wide-body SOIC-8 package (DWV) and a gullwing-8 package (DUB).

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

AMC1200BDUB アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら