パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DWV) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 64 | TUBE |
AMC1306E05 の特徴
- シャント抵抗ベースの電流測定用に最適化されたピン互換ファミリ
- ±50mV または ±250mV の入力電圧範囲
- マンチェスター符号化または非符号化のビットストリーム・オプション
- 非常に優れた DC 性能
- オフセット誤差:±50µV または ±100µV (最大値)
- オフセット・ドリフト係数:1µV/℃ (最大値)
- ゲイン誤差:±0.2% (最大値)
- ゲイン・ドリフト係数:±40ppm/℃ (最大値)
- 過渡耐性:100kV/µs (標準値)
- システム・レベル診断機能
- 安全関連の認定
- DIN VDE V 0884-11: 2017-01 に準拠した 7000VPEAK の強化絶縁
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
- CAN/CSA No.5A-Component Acceptance Service Notice および IEC 62368-1 End Equipment Standard
- 拡張産業用温度範囲にわたって完全に動作を規定:–40°C~+125°C
AMC1306E05 に関する概要
AMC1306は高精度のデルタ・シグマ(ΔΣ)変調器で、磁気干渉に対して高い耐性のある二重の静電容量性絶縁膜により、入力と出力の回路が分離されています。この絶縁バリアは、DIN VDE V 0884-11 および UL1577 規格に準拠した、7000 VPEAK までの強化絶縁体に認定されています。この絶縁変調器を絶縁電源と組み合わせて使用すると、システムの中で異なる同相電圧レベルで動作する部分が分離され、低電圧部分の損傷を防ぎます。
AMC1306の入力は、シャント抵抗または他の低電圧レベルの信号源と直接接続するよう最適化されています。±50mVデバイスの独自の低い入力電圧範囲により、シャントによる消費電力が大幅に低減され、優れたACおよびDC性能が実現されます。AMC1306の出力ビットストリームには、マンチェスター符号化(AMC1306Ex)または非符号化(AMC1306Mx)のバリエーションがあります。内蔵デジタル・フィルタ(TMS320F2807xやTMS320F2837xマイクロコントローラ・ファミリで使用されているものなど)を使用してビットストリームを間引くと、78kSPSのデータ速度、85dBのダイナミック・レンジで、16ビットの分解能が得られます。
マンチェスター符号化のAMC1306Exバージョンのビットストリーム出力では、受信側デバイスのセットアップ時間やホールド時間の要件を考慮する必要なしに、単線でデータとクロックを伝送できます。