AMC60804
- Four 12-bit current output DACs (IDACs)
- 150-mA full-scale output range
- Four 12-bit voltage output DACs (VDACs)
- Selectable full-scale output ranges: –5 V, –2.5 V, +2.5 V and +5 V
- High-current drive capability: ±50 mA
- Twelve channel, 12-bit, 1-MSPS SAR ADC
- Four external inputs: 2.5-V and 5-V input ranges
- Four IDAC voltage monitor channels
- Four VDAC current monitor channels
- Programmable sequencer
- Programmable out-of-range alarms
- Internal 2.5-V reference
- Suppy and temperature fault alarms
- SPI and I2C interfaces: 1.7-V to 3.6-V operation
- SPI: 4-wire interface
- I2C: Four slave addresses
- Specified temperature range: –40°C to +125°C
The AMC60804 is a highly integrated, low-power analog monitor and controller optimized for electro-absorption modulated lasers (EML).
The AMC60804 includes four 12-bit current output digital-to-analog converters (IDACs) and four 12-bit voltage output DACs (VDACs) with programmable output ranges. The AMC60804 also includes a 12-bit, 1-MSPS analog-to-digital converter (ADC) used for external signal and internal signal monitoring, supply and temperature alarm monitors, and a high-precision internal reference.
The AMC60804 VDACs support both positive and negative output range operation and are capable or sourcing and sinking up to 50 mA, making them an excellent choice for biasing the electro-absorption modulator (EAM) in an EML. Additionally, the AMC60804 IDACs support a full-scale output range of 150 mA with very low power dissipation, thus eliminating the need for external components to bias the EML laser diode. In combination the AMC60804 four VDACs and four IDACs enable accurate biasing of up to four EML lasers.
The AMC60804 includes four input pins that are multiplexed to the ADC and incorporate a low-latency window comparator, making this device an excellent choice for received signal strength indicator (RSSI) and loss-of-signal (LOS) detection. The ADC is also capable of measuring the voltage at the IDAC pins, as well as the current being sourced or sinked by the VDACs, thus enabling monitoring of these outputs.
The AMC60804 low power, high integration, very small size, and wide operating temperature range make the device an excellent choice as an all-in-one, low-cost control circuit for the EML lasers found in optical modules. Contact TI sales for the full data sheet.
詳細リクエスト
NIST キャリブレーションの資料が入手可能です。 ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC60804 4-Channel, EML Monitor and Controller With Current and Voltage Output DACs and Multichannel ADC データシート | PDF | HTML | 2021年 2月 4日 | ||
ホワイト・ペーパー | Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power | 2021年 3月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC60804EVM — AMC60804 4 チャネルの電流に対応する、真の EML モニタおよびコントローラの評価基板
AMC60804 評価基板 (EVM) は、AMC60804 製品の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC60804 は、4 個の12 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) と、出力範囲がプログラマブルな 4 個の 12 ビット電圧出力 DAC (VDAC) を採用しています。また、AMC60804 は、12 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) も採用しています。この ADC は、外部と内部の信号監視、温度アラームの監視、高精度内部リファレンスの用途で使用できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBH) | 36 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。