AMC87208
監視に使用できる 4 個の外部 ADC 入力を搭載、チャネルあたり最大 200mA を駆動可能、16 ビット、8 チャネル、IDAC (電流出力 DAC)
AMC87208
- 6 個の 16 ビット電流出力 DAC (IDAC)
- フルスケール出力範囲をプログラム可能:250mA、150mA、75mA
- IDAC1 電流シンク オプション:-60mA
- 大電流生成 (IDAC+) 用に最適化された 2 個の 16 ビット電流出力 DAC
- フルスケール範囲をプログラム可能な IDAC 内部モード:250mA、150mA、75mA
- 大電流生成用の外部 FET オプション付き IDAC+ モード。
- 12 ビット、1MSPS SAR ADC
- IDAC の電圧と電流の監視
- IDAC+ の電圧と電流の監視
- 6 個の外部入力
- フレキシブルなシーケンシング
- 内部 2.5V 基準電圧:25ppm/°C
- 温度フォルト アラーム
- 設定可能な SPI および I2C インターフェイス:1.1V~1.95V で動作
- 仕様の接合部温度:-40℃~+125℃
AMC87208 は、光学ネットワーク アプリケーション向けに最適化された高集積電流出力コントローラです。
AMC87208 は、6 個の専用 16 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC) と、2 個の 16 ビット IDAC を搭載しており、大出力電流生成回路 (IDAC+) を制御するように構成可能です。AMC87208 には、12 ビット、1MSPS の A/D コンバータ (ADC) も搭載されています。この ADC は、内部 / 外部の信号監視、および温度アラーム モニタに使用されます。内蔵の高精度の内部リファレンスにより、ほとんどのアプリケーションでは外部リファレンスが不要になります。
IDAC 出力は、250mA、150mA、75mA のフルスケール出力範囲と、IDAC1 のみでサポートされる –60mA (シンク モード) の出力範囲に対応しています。内部電流出力モードの IDAC+ 出力は、250mA、150mA、75mA のフルスケール出力範囲にも対応しています。さらに、IDAC+ 出力は、外付け FET および検出抵抗で動作し、非常に大電流出力の設計を簡素化するよう構成できます。
IDAC および IDAC+ 出力は、消費電力の最適化のための最小 275mV のヘッドルームを持つ独立した電源で動作します。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | AMC87208 電流出力 DAC とマルチチャネル ADC を備えた 8 チャネル、16 ビット アナログ コントローラ データシート | PDF | HTML | 2024年 9月 27日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
AMC87208EVM — AMC87208 の評価基板
AMC87208 評価基板 (EVM) は、AMC87208 の機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。AMC87208 は、さまざまなアプリケーションに合わせて AMC87208 を構成できるように、オプションの回路とジャンパを搭載しています。この評価基板は、光学ネットワーク アプリケーション向けに最適化された高集積電流出力 / 制御デバイスです。AMC87208 は、6 個の専用 16 ビット電流出力 D/A コンバータ (IDAC)、2 個の専用 16 ビット電流出力 DAC (IDAC+)、1 個の専用 12 ビット 1MSPS A/D コンバータ (ADC) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YBF) | 60 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点