パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 FCCSP (ABL) | 161 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 176 | JEDEC TRAY (10+1) |
AWR1843 の特徴
- FMCW トランシーバ
- PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
- 76~81GHz 帯で、使用可能帯域幅 4GHz
- 4 つの受信チャネル
- 3 つの送信チャネル
- フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープエンジン
- TX 出力:12dBm
- RX ノイズ指数:
- 14dB (76~77GHz)
- 15dB (77~81GHz)
- 1MHz での位相ノイズ:
- –95dBc/Hz (76~77GHz)
- –93dBc/Hz (77~81GHz)
- 較正および自己テスト (監視機能) を内蔵
- Arm Cortex-R4F ベースの無線制御システム
- 内蔵ファームウェア (ROM)
- プロセスおよび温度の自己較正システム
- FMCW 信号処理用の C674x DSP
- オンチップ メモリ:2MB
- 物体追跡および分類、AUTOSAR、インターフェイス制御用の Cortex-R4F マイクロコントローラ
- 自律モード (QSPI フラッシュ メモリからのユーザー アプリケーションのロード) をサポート
- 内蔵ペリフェラル
- ECC 付き内部メモリ
- ホスト インターフェイス
- CAN および CAN-FD
- ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
- 最大 6 つの ADC チャネル
- 最大 2 つの SPI チャネル
- 最大 2 つの UART
- I2C
- GPIO
- 未加工 ADC データおよびデバッグ計測機器向け 2 レーン LVDS インターフェイス
- デバイスのセキュリティ (一部の部品番号のみ)
- セキュア認証および暗号化ブートのサポート
- 顧客がプログラム可能なルート キー、対称キー (256 ビット)、非対称キー (RSA-2K まで)、キー失効機能付き
- 暗号化ソフトウェア アクセラレータ - PKA、AES (最大 256 ビット)、SHA (最大 256 ビット)、TRNG/DRGB
-
機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- ASIL-D までの ISO 26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
- ASIL-B までのハードウェア インテグリティ
- 安全関連の認証
- TUV SUD により ISO 26262 認証済み (ASIL B まで)
- AEC-Q100 認定済み
- デバイスの高度な機能
- ホスト プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵
- 複素ベースバンド アーキテクチャ
- 干渉検出機能を内蔵
- 送信経路内のプログラム可能な位相ローテーターにより、ビーム形成が可能
- パワー マネージメント
- 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
- I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
- クロック ソース
- 40MHz の外部発振器をサポート
- 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
- 負荷コンデンサ付きの 40MHz 水晶振動子接続をサポート
- ハードウェア設計が簡単
- 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.65mm ピッチ、161 ピン、10.4mm × 10.4mm のフリップ チップ BGA パッケージ
- 小型ソリューション サイズ
- 動作条件
- 接合部温度範囲:-40℃~125℃
AWR1843 に関する概要
AWR1843 デバイスは、76~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW レーダー センサです。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR1843 は、低消費電力で自己監視機能を備えた超高精度の車載用レーダー システムに最適なソリューションです。
AWR1843 デバイスは、76~81GHz 帯車載用レーダー センサの実装を簡単にする自己完結型 FMCW レーダー センサ シングルチップ ソリューションです。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および ADC コンバータを内蔵する 3TX/4RX システムのモノリシック実装を実現しています。また、TI の高性能 C674x DSP を含む DSP サブシステムをレーダー信号処理のために統合しています。無線の構成、制御、較正用に BIST プロセッサ サブシステムも内蔵されています。さらに、このデバイスには車載用インターフェイスとして使用される ARM R4F が搭載されており、ユーザーがプログラム可能です。ハードウェア アクセラレータ ブロック (HWA) はレーダー処理を実行でき、 DSP の MIPS を節約して、DSP がより高いレベルのアルゴリズムを実行できるようにします。プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、TI のリファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム ソリューションとして提供しています。