製品詳細

Communication interface HDQ Features 4k-bit EEPROM Vin (typ) (V) 3.7 Vin (max) (V) 4.5 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Communication interface HDQ Features 4k-bit EEPROM Vin (typ) (V) 3.7 Vin (max) (V) 4.5 Power consumption (typ) (mW) 20 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YZG) 12 3.9375 mm² 2.25 x 1.75
  • Serial Non-Volatile Memory (NVM)
    • 512 Byte (4Kb) EEPROM
    • Provides Battery Pack NVM storage for bq27505-E1 Fuel Gauge:
      • Manufacturing Data
      • Operational History
      • Resistance Tables
      • State of Health Information
  • Single Wire HDQ Communications Port
  • Integrated 2.5V LDO Linear Regulator
    • Ultra-low power “shutdown” mode (1µA Typical)
      via auto-timeout and/or host command
    • Wake up from shutdown via HDQ break
  • Internal Die-Temperature Sensor
    • ±5°C Range = –40°C to 85°C
    • Raw AD to Temperature Conversion Performed by Host Firmware
  • Package
    • 12-pin, 1490 × 2350 µm WCSP (YZG), 0.625mm Max Thickness, 0.5mm Pitch

  • Serial Non-Volatile Memory (NVM)
    • 512 Byte (4Kb) EEPROM
    • Provides Battery Pack NVM storage for bq27505-E1 Fuel Gauge:
      • Manufacturing Data
      • Operational History
      • Resistance Tables
      • State of Health Information
  • Single Wire HDQ Communications Port
  • Integrated 2.5V LDO Linear Regulator
    • Ultra-low power “shutdown” mode (1µA Typical)
      via auto-timeout and/or host command
    • Wake up from shutdown via HDQ break
  • Internal Die-Temperature Sensor
    • ±5°C Range = –40°C to 85°C
    • Raw AD to Temperature Conversion Performed by Host Firmware
  • Package
    • 12-pin, 1490 × 2350 µm WCSP (YZG), 0.625mm Max Thickness, 0.5mm Pitch

The Texas Instruments bq2028 serial 4Kb nonvolatile memory (EEPROM) with integrated temperature sensor and LDO linear regulator provides pack-side memory storage and temperature monitoring for a single-cell system-side battery fuel gauge solution such as the bq27505-E1.

The bq2028 communicates with the bq27505-E1 gauge over a single-wire HDQ interface with a minimal overhead protocol yet ensures error free data transfer.

The Texas Instruments bq2028 serial 4Kb nonvolatile memory (EEPROM) with integrated temperature sensor and LDO linear regulator provides pack-side memory storage and temperature monitoring for a single-cell system-side battery fuel gauge solution such as the bq27505-E1.

The bq2028 communicates with the bq27505-E1 gauge over a single-wire HDQ interface with a minimal overhead protocol yet ensures error free data transfer.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMP1826 アクティブ 2K ビット EEPROM 搭載、1-Wire® (1 線式)、± 0.2℃ 精度のデジタル温度センサ 2-Kbit EEPROM with 1-Wire® interface, wider VCC range (1.7 to 5.5V), and integrated temperature sensor (±0.2°C). Available in smaller QFN package (2.5 × 2.5 mm)
TMP1827 アクティブ 2K ビット EEPROM 搭載、±0.2℃ の温度センサ内蔵、1-Wire®、SHA-256 認証 IC SHA-256-Based Authentication IC with 1-Wire® interface, with EEPROM (2-Kbit) and an integrated temperature sensor (±0.2°C or ±0.9°C)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 4Kb EEPROM with single-wire HDQ interface and temperature sensor データシート (Rev. B) 2012年 11月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YZG) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ