BQ2057C

アクティブ

AutoComp(TM) 採用、4.2V、低ドロップアウト・リニア 1 セル・リチウムイオン・バッテリ充電コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25170 アクティブ 1 セル、リチウムイオンと LiFePO4 向け、800mA リニア・バッテリ・チャージャ This product is an 800-mA, single cell Li-Ion and LiFePO4 battery linear charger with programmable charge voltage

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 2 Vin (max) (V) 15 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 18 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile) Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 70
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 2 Vin (max) (V) 15 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 4.2 Battery charge voltage (max) (V) 4.2 Absolute max Vin (max) (V) 18 Control topology Linear Control interface Standalone (RC-Settable) Features BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile) Vin (min) (V) 4.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -20 to 70
  • 1 セル (4.1V または 4.2V) および 2 セル (8.2V または 8.4V) 対応のリチウムイオンまたはリチウムポリマ・パックに最適
  • 必要な外部部品が少ない
  • 放熱を最小限に抑える 0.3V ドロップアウト電圧
  • プリセット電圧により電圧レギュレーション精度の誤差が ±1% 未満
  • バッテリ・パックの内部インピーダンスの AutoCompM 動的補償で充電時間を短縮
  • 充電前と充電中のセル温度監視オプション
  • プログラマブル充電電流およびハイサイド / ローサイド電流検出を備えた電圧 / 電流レギュレーション機能を内蔵
  • 深放電状態のセルを回復し、充電の初期段階で放熱を最小限に抑えるセル・コンディショニングを内蔵
  • シングル / デュアル LED または ホスト・プロセッサ・インターフェイスの充電ステータス出力
  • バッテリ自動再充電機能
  • 最小電流による充電終了
  • VCC 除去時の自動低消費電力スリープ・モード
  • EVM を利用した迅速な評価
  • パッケージ:8 ピン SOIC、8 ピン TSSOP、8 ピン MSOP
  • 1 セル (4.1V または 4.2V) および 2 セル (8.2V または 8.4V) 対応のリチウムイオンまたはリチウムポリマ・パックに最適
  • 必要な外部部品が少ない
  • 放熱を最小限に抑える 0.3V ドロップアウト電圧
  • プリセット電圧により電圧レギュレーション精度の誤差が ±1% 未満
  • バッテリ・パックの内部インピーダンスの AutoCompM 動的補償で充電時間を短縮
  • 充電前と充電中のセル温度監視オプション
  • プログラマブル充電電流およびハイサイド / ローサイド電流検出を備えた電圧 / 電流レギュレーション機能を内蔵
  • 深放電状態のセルを回復し、充電の初期段階で放熱を最小限に抑えるセル・コンディショニングを内蔵
  • シングル / デュアル LED または ホスト・プロセッサ・インターフェイスの充電ステータス出力
  • バッテリ自動再充電機能
  • 最小電流による充電終了
  • VCC 除去時の自動低消費電力スリープ・モード
  • EVM を利用した迅速な評価
  • パッケージ:8 ピン SOIC、8 ピン TSSOP、8 ピン MSOP

BQ2057 シリーズの高度なリチウムイオン (Li-ion) およびリチウムポリマ (Li-pol) リニア充電管理 IC は、コスト重視でコンパクトなポータブル・エレクトロニクス向けに設計されています。1 つの 8 ピン IC に、電流と電圧の高精度レギュレーション、バッテリ・コンディショニング、温度監視、充電終了、充電ステータス表示、AutoComp™ 充電率補償が統合されています。MSOP、TSSOP、SOIC の各パッケージ・オプションは、幅広いエンド・アプリケーションに対応しています。

BQ2057 は、外部サーミスタを使用してバッテリ温度を継続的に測定します。安全のため、バッテリ温度がユーザー定義のスレッショルド内になるまで充電は禁止されます。バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで行われます。バッテリ電圧が低電圧スレッショルド V(min) を下回った場合、低電流を使用した事前充電によってバッテリのコンディショニングが行われます。コンディショニング充電速度は、レギュレーション電流の約 10% です。また、コンディショニング電流により、充電の初期段階での外部パス素子の放熱も最小限に抑えられます。コンディショニング後、バッテリに定電流が供給されます。電流は、外部センス抵抗によって設定されます。センス抵抗は、追加部品なしで、バッテリのハイサイドまたはローサイドに配置できます。定電流フェーズは、バッテリが充電レギュレーション電圧に達するまで継続します。

その後、定電圧フェーズが開始されます。電圧レギュレーションの精度は、動作温度および電源電圧範囲全体にわたって誤差 ±1% 未満です。1 セルおよび 2 セル向けに、BQ2057 は 4.1V、4.2V、8.2V、8.4V の 4 つの固定電圧バージョンで提供されます。充電終了スレッショルド I(Term) に電流が近づくと充電は停止します。バッテリ電圧が V(RCH) スレッショルドを下回ると、自動的に充電が再開されます。

設計者は AutoComp 機能を使用して充電時間を短縮することもできます。この独自の手法により、充電中のバッテリ・パックの内部インピーダンスを安全かつ動的に補償できます。

BQ2057 シリーズの高度なリチウムイオン (Li-ion) およびリチウムポリマ (Li-pol) リニア充電管理 IC は、コスト重視でコンパクトなポータブル・エレクトロニクス向けに設計されています。1 つの 8 ピン IC に、電流と電圧の高精度レギュレーション、バッテリ・コンディショニング、温度監視、充電終了、充電ステータス表示、AutoComp™ 充電率補償が統合されています。MSOP、TSSOP、SOIC の各パッケージ・オプションは、幅広いエンド・アプリケーションに対応しています。

BQ2057 は、外部サーミスタを使用してバッテリ温度を継続的に測定します。安全のため、バッテリ温度がユーザー定義のスレッショルド内になるまで充電は禁止されます。バッテリの充電は、コンディショニング、定電流、定電圧の 3 つのフェーズで行われます。バッテリ電圧が低電圧スレッショルド V(min) を下回った場合、低電流を使用した事前充電によってバッテリのコンディショニングが行われます。コンディショニング充電速度は、レギュレーション電流の約 10% です。また、コンディショニング電流により、充電の初期段階での外部パス素子の放熱も最小限に抑えられます。コンディショニング後、バッテリに定電流が供給されます。電流は、外部センス抵抗によって設定されます。センス抵抗は、追加部品なしで、バッテリのハイサイドまたはローサイドに配置できます。定電流フェーズは、バッテリが充電レギュレーション電圧に達するまで継続します。

その後、定電圧フェーズが開始されます。電圧レギュレーションの精度は、動作温度および電源電圧範囲全体にわたって誤差 ±1% 未満です。1 セルおよび 2 セル向けに、BQ2057 は 4.1V、4.2V、8.2V、8.4V の 4 つの固定電圧バージョンで提供されます。充電終了スレッショルド I(Term) に電流が近づくと充電は停止します。バッテリ電圧が V(RCH) スレッショルドを下回ると、自動的に充電が再開されます。

設計者は AutoComp 機能を使用して充電時間を短縮することもできます。この独自の手法により、充電中のバッテリ・パックの内部インピーダンスを安全かつ動的に補償できます。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
BQ24040 アクティブ 4.2V VBAT と温度センシング機能搭載、スタンドアロン、1 セル、1A リニア・バッテリ・チャージャ This product is a 1A, standalone, single-cell Li-Ion battery charger in a 2x2mm package.
BQ24401 アクティブ dT/dt に基づく充電終了機能搭載、スイッチ・モード、NiCd/NiMH バッテリ・チャージャ This product is a standalone fast charge IC for nickle cadmium (NiCd) and nickel metal-hydride (NiMH)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ2057、BQ2057x の高度なリニア充電管理 IC (1 セルおよび 2 セル対応リチウムイオン / リチウムポリマ向け) データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2023年 2月 7日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ