BQ21062
- 1.25mA~500mA の高速充電電流範囲に対応したリニア・バッテリ充電器
- 0.5% 精度の I 2C プログラム可能なバッテリ・レギュレーション電圧 (3.6V~4.6V の範囲で 10mV 刻み)
- 終了電流を最小 0.5mA に設定可能
- 入力耐圧 20V で、標準的な入力電圧動作範囲は 3.4V~5.5V
- 熱充電プロファイルをプログラム可能、ホット、ウォーム、クール、コールドの各スレッショルドを設定可能
- システム電源およびバッテリ充電用のパワー・パス管理
- バッテリ電圧トラッキングと入力パススルーのオプションに加えて、I 2C を使用してプログラム可能なレギュレートされたシステム (PMID) 電圧 (4.4V~4.9V)
- 動的なパワー・パス管理により、弱いアダプタからの充電を最適化
- 高度な I 2C 制御により、ホストは必要に応じてバッテリまたはアダプタを切り離し可能
- I 2C により負荷スイッチまたは最大 150mA の LDO 出力をパワー・パス可能
- 0.6V~3.7V の範囲で 100mV 刻みでプログラム可能
- 非常に低い Iddq によりバッテリ駆動時間を延長
- シップ・モードのバッテリ Iq:10nA
- システム駆動時 (PMID および VDD がオン) の Iq:400nA
- 押しボタン 1 つによる可変タイマ付きウェイクアップおよびリセット入力
- システム電源サイクルおよび HW リセットをサポート
- 20 ピンの 2mm x 1.6mm CSP パッケージ
- ソリューション全体のサイズ:11mm 2
BQ21062 は、ウェアラブル、携帯型、および小型医療機器の最も一般的な機能 (例:充電器、システム電源用のレギュレートされた出力電圧レール、負荷スイッチ / LDO、および押しボタン・コントローラ) を内蔵した高集積バッテリ充電管理 IC です。
BQ21062 IC はレギュレートされた電圧をシステムに供給すると同時に、小型バッテリを急速かつ正確に充電できる、パワー・パス搭載リニア充電器を内蔵しています。レギュレートされたシステム電圧 (PMID) 出力は、システムを最適に動作させるためダウンストリーム IC の推奨動作条件とシステム負荷に基づいて I 2C で設定できます。
このデバイスは最大 500mA の充電電流と最小 0.5mA の終了電流をサポートしているため、最大限の充電が可能です。バッテリは、標準のリチウムイオン充電プロファイルを使用して、プリチャージ、定電流、定電圧レギュレーションの 3 つのフェーズで充電されます。
デバイスには高度なパワー・パス管理および制御機能が内蔵されているため、貧弱なアダプタでも、システムへ電力を供給すると同時に、バッテリを充電できます。また、ホストは I 2C 経由でパワー・パスを制御でき、物理的な取り外しを行わずに、入力アダプタやバッテリからホストを切断できます。単一の押しボタン入力により、ボタン・コントローラ IC を別個に追加する必要がなくなり、ソリューションの合計フットプリントが小さくなります。この押しボタン入力は、ウェイク機能やシステムのリセットに使用できます。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。入力電流制限、充電電流、LDO 出力電圧、その他のパラメータは、I 2C インターフェイスによりプログラム可能なため、BQ21062 は非常に柔軟な充電ソリューションとなります。電圧ベースの JEITA 互換 (または標準の HOT/COLD) バッテリパック・サーミスタ監視入力 (TS) が含まれており、バッテリの温度を監視しながら、バッテリが充電中に安全な温度範囲を逸脱しないよう、充電パラメータを自動的に変更します。温度スレッショルドは I 2C からもプログラム可能なため、ホストは熱充電プロファイルをカスタマイズ可能です。充電器は 5V USB 入力に対して最適化されており、ラインの過渡電圧に耐えられるように耐圧の絶対最大定格は 20V です。また、デバイスにはリニア・レギュレータも内蔵されており、無線やプロセッサ用に低ノイズのレールを提供し、I 2C 経由で独立にソースおよび制御が可能です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
EV2400 — EV2400 評価モジュール・インターフェイス・ボード
The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。