BQ24030
- 小型QFNパッケージ(3.5mm x 4.5mm)
- 1セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー バッテリーを使った携帯機器に最適
- ダイナミック・パワーパス・マネージメント(DPPM) 機能によりACアダプタまたはUSBポートから同時 にシステムへの電源供給とバッテリーの充電が可能
- パワー・サプルメント・モードによりバッテリーが USBまたはACの電力不足時システムへ電力を補完
- 自動電源選択機能 (ACアダプタまたはUSB)
- USBを電源としたとき電流制限を100mA/500mA から選択可能
- トータル電流最大2Aまで対応
- 3.3V出力のLDOを内蔵
- 充電時コントロール用サーマル・レギュレーション 機能
- 充電/異常状態を報告するLEDまたはシステム・イン ターフェイス用充電ステータス出力
- 逆電流防止、短絡保護、サーマルシャットダウン 機能
- パワーグッド(ACアダプタ/USBポートあり)ステー タス出力
- 充電電圧のオプション:4.2Vまたは4.36V
- APPLICATIONS
- スマートフォン、PDA
- MP3プレーヤ
- デジタル・カメラ、携帯機器
- インターネット・アプライアンス
bqTINYは、テキサス・インスツルメンツの登録商標です。
bqTINY-IIIシリーズは、小型化が要求される携帯機器を対 象としたリチウム・イオンのリニア方式チャージャとシステム・ パワーパス・マネージメント機能を集積したデバイスです。 bqTINY-IIIシリーズは、USBポート/ACアダプタの電源を自動 的に選択をするパワーパス・マネージメント、パワーFET/電流 センサ、高精度の電流/電圧レギュレーション、充電ステータ ス出力、充電終了検出の機能ををワンチップに内蔵しています。
bqTINY-IIIはバッテリーを充電すると同時にシステムにも電 源を供給します。この機能により、バッテリーの充放電を行う 回数を低減し、充電終了の検出が精度よく行われ、また、バッ テリーが挿入されていなくても、あるいは、バッテリーが劣化 していてもシステムを動作できます。また、この機能により放 電が進んだバッテリーが挿入されている場合でも外部電源から システムへ電源が供給できます。このICの設計はAC、USB、 バッテリーからの電源が利用可能な場合システムへ継続的に電 源を供給することに重点を置いています。
パワー・セレクト・ピン、PSEL入力電源(主電源がACまたは USB)の優先順位を設定します。主電源が使用できない場合、 ICは次に設定された電源(主電源がACの場合はUSB)また、両 電源も使用できない場合はバッテリーに自動的に切り替えま す。PSELが"L"レベルに設定されていれば、USB入力が主電 源となり最初に選択され、もしUSBが利用できなければACが 選択されますが(利用可能であれば)、ただしこのとき(ACを使 う場合)、USBの場合の電流制限 (100mA/500mA Max)がACの 場合にも適用されます。この機能(PSEL)により、電源の入力 コネクタを1つにすることが出来ます。このときホスト側が接続 される電源(ACアダプタまたはUSBポート)によってPSELピンの切り替え("H"、"L")る必要があります。
bq24038にはUSBPGピンの代わりにVBSELピンが用意されて おり、ユーザーが充電電圧を選択することができます。そのピン に加えACPGピンもPGピンに変更されています。PGピンはAC電 源またはUSB電源のいずれかが検出された時アクティブ"L"レ ベルになります。
ISET1ピンは抵抗によりバッテリーの急速充電用定電流レベ ルをプログラムします。通常のAC電源動作時、入力電源は OUTピン(システム)とBATピンの両方に電源を供給します。 入力電源に電流制限させたり、入力電源やシステム電圧を低下 させたりするようなピークまたは過負荷に対してDPPM機能 は、システム電圧の低下を防ぐために、充電電流を減少させま す。この機能により、大きなピークの過渡負荷ではなく平均負 荷 (ISYS-AVG + IBAT-PGM)をもとに低い電流定格のアダプタを選 択することができます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ワンチップ充電/システム・パワーパス・マネージメントIC(bqTINYTM - III) データシート (Rev. B 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.I) | PDF | HTML | 2007年 2月 7日 | |
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
アプリケーション・ノート | Dynamic Power-Path Mgmt & Dynamic Power Mgmt (Rev. A) | 2018年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | Power-Path Li-Ion Charger Selection | 2008年 10月 17日 | ||||
ユーザー・ガイド | bq2403x (bqTiny-111) 1.5-A Single-Chip LiIon & Li-Pol Charge Mgmt IC EVM (Rev. A) | 2006年 12月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24030EVM — BQ24030 評価モジュール
The Texas Instruments bq24030EVM is the evaluation module (EVM) for the bq24030 Single-Chip Charge and Dynamic Power-Path Management IC in 3.5x4.5mm2 QFN package. The EVM is a complete bq24030 based circuit and provides a convenient method to evaluate the operation and performance of the IC.
The EVM (...)
TIDA-00045 — シングル・チップ、充電およびダイナミック・パワー・パス・マネージメント IC リファレンス・デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RHL) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。