パッケージ情報
パッケージ | ピン数 DSBGA (YFF) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
BQ24157 の特徴
- バッテリなしにシステムを起動
- リニア充電器よりも高速に充電
- 高精度の電圧および電流レギュレーション
- 入力電流レギュレーション精度: ±5% (100mAおよび500mA)
- 充電電圧レギュレーション精度: ±0.5% (25℃)、±1% (0℃~125℃)
- 充電電流レギュレーション精度: ±5%
- 入力電圧ベースの動的電力管理(VIN DPM)
- 不良アダプタの検出および除去
- 安全制限レジスタによる最大充電電圧および電流の制限
- 単一セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ・パック用の、高効率のMini-USB/ACバッテリ充電器
- 入力電圧の絶対最大定格: 20V
- 最大動作入力電圧: 6.5V
- 入力電流センシングおよび制限を内蔵
- 最大1.55Aの充電電流に対応のPower FETを内蔵
- プログラム可能な充電パラメータ、 I2C™互換インターフェイス(最高3.4Mbps)使用:
- 入力電流制限
- VIN DPMスレッショルド
- 高速充電/終了電流
- 充電レギュレーション電圧(3.5V~4.44V)
- 低充電電流モードの有効/無効化
- 終了の有効/無効化
- 55mΩのセンシング抵抗を使用して、最大1.55Aの充電電流をサポート
- 同期固定周波数PWMコントローラ、3MHzで動作し、デューティ・サイクル0%~99.5%
- 自動高インピーダンス・モードによる低消費電力
- 堅牢な保護
- 逆リーク保護によりバッテリ消耗を防止
- サーマル・レギュレーションおよび保護
- 入力/出力過電圧保護
- 充電およびフォルトのステータス出力
- USBフレンドリなブートアップ・シーケンス
- 自動充電
- USB OTG用のブースト・モード動作
- 入力電圧範囲(バッテリから): 3.2V~4.5V
- 2.1mm×2mmの20ピンWCSPパッケージ
BQ24157 に関する概要
bq24157は小型、柔軟、高効率、USBフレンドリのスイッチ・モード充電管理デバイスで、広範な携帯アプリケーションで使用される単一セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用です。I2Cインターフェイスにより、充電パラメータをプログラムできます。このICは、同期PWMコントローラ、パワーMOSFET、入力電流センシング、高精度の電流および電圧レギュレーション、充電終了機能が、小型のWCSPパッケージに統合されています。
このICは、コンディショニング、定電流、および定電圧の3つのフェーズでバッテリを充電します。入力電流は、ホストにより設定された値に自動的に制限されます。バッテリ電圧と、ユーザーが選択可能な最小電流レベルに基づいて、充電が終了します。リセット制御付きの安全タイマにより、I2Cインターフェイスの安全性バックアップが行われます。通常の動作時には、バッテリ電圧が内部スレッショルドよりも低下すると、ICは自動的に充電サイクルを再開し、入力電源が取り除かれると自動的にスリープ・モードまたは高インピーダンス・モードに移行します。I2Cインターフェイスを使用して、充電ステータスをホストへ通知できます。充電プロセスの間、ICは接合部温度(TJ)を監視し、TJが約125℃に上昇すると充電電流を低下させます。bq24157は、USB OTGデバイスに対応するため、バッテリ電圧を昇圧してVBUS (5.05V)を供給できます。このICは、20ピンのWCSPパッケージで供給されます。