データシート
BQ24250C
- High-efficiency Switch-mode Charger with Separate Power Path
- Start up System from Deeply Discharged or Missing Battery
- USB Charging Compliant
- Selectable Input Current Limit of 100 mA, 500 mA, 900 mA,\
1.5 A, and 2 A
- Selectable Input Current Limit of 100 mA, 500 mA, 900 mA,\
- In Host Mode (After I2C Communication Starts and Before
Watchdog Timer Times Out)- Programmable Battery Charge Voltage, VBATREG
- Programmable Charge Current (ICHG)
- Programmable Input Current Limit (ILIM)
- Programmable Input Voltage Based Dynamic Power
Management threshold, (VIN_DPM) - Programmable Input Overvoltage Protection Threshold
(VOVP) - Programmable Safety Timer
- Resistor Programmable Defaults for:
- ICHG up to 2 A with Current Monitoring Output
(ISET) - ILIM up to 2 A with Current Monitoring Output (ILIM)
- VIN_DPM (VDPM)
- ICHG up to 2 A with Current Monitoring Output
- Watchdog Timer Disable Bit
- Integrated 4.9 V, 50 mA LDO
- Complete System Level Protection
- Input UVLO, Input Over-voltage Protection (OVP),
Battery OVP, Sleep Mode, VIN_DPM - Input Current Limit
- Charge Current Limit
- Thermal Regulation
- Thermal Shutdown
- Voltage Based NTC Monitoring Input
- Safety Timer
- Input UVLO, Input Over-voltage Protection (OVP),
- 20 V Maximum Input Voltage Rating
- 10.5 V Maximum Operating Input Voltage
- Low RDS(on) Integrated Power FETs for up to 2 A
Charging Rate - Open Drain Status Outputs
- Synchronous Fixed-frequency PWM Controller Operating at
3MHz for Small Inductor Support - Robust Battery Detection Algorithm
- Charge Time Optimizer for improved charge times at any given
charge current - 2.4 × 2.0 mm 30-ball WCSP Packages
The bq24250C is a highly integrated single-cell Li-Ion battery charger and system power-path management device targeted for space-limited, portable applications with high capacity batteries. The single cell charger has a single input that operates from either a USB port or AC wall adapter for a versatile solution.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | bq24250C 2A Single Input I2C, Standalone Switch-Mode Li-Ion Battery Charger with Power-Path Management データシート | PDF | HTML | 2014年 4月 16日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ24250EVM-150 — BQ24250EVM-150 シングル入力、I2C/スタンドアロン・スイッチモード・リチウムイオン・バッテリ・チャージャ評価基板
This EVM enables test and evaluation of the Texas Instruments' bq24250/51/57 devices. The bq2425x series are highly integrated single cell Li-Ion battery chargers targeted for space-limited, portable applications with high capacity batteries. The single cell charger has a single input that (...)
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YFF) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点