BQ24308
- Provides Protection for Three Variables:
- Input Overvoltage
- Input Overcurrent with Current Limiting
- Battery Overvoltage
- Maximum Input Voltage of 30 V
- Supports Up to 1.5-A Input Current
- Robust Against False Triggering Due to Current
Transients - Thermal Shutdown
- LDO Mode Voltage Regulation of 5 V
- Available in Space-Saving Small 2 mm × 2 mm 8-
Pin WSON Package - APPLICATIONS
- Mobile and Smart Phones
- PDAs
- MP3 Players
- Low-Power Handheld Devices
- Bluetooth™ Headsets
All other trademarks are the property of their respective owners
The bq24308 device is a highly integrated circuit (IC) designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The device continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. In case of an input overvoltage condition, the device immediately removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the system current to a safe value for a blanking duration before turning the switch off. Battery voltage may also be monitored and if the battery voltage exceeds the specified value the internal switch is turned off. Additionally, the device also monitors its own die temperature and switches off if it becomes too hot.
The input overcurrent threshold can be increased using an external resistor. The device also offers optional protection against reverse voltage at the input using an external P-channel FET.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | bq24308 Overvoltage and Overcurrent Protection IC and Li+ Charger Front-End Protection IC データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 6月 10日 | ||
セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | bq2430x/1x DSG EVM (HPA245) for Li+ Charger Front End Protection IC (Rev. B) | 2016年 11月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。