BQ24312
- Provides Protection for Three Variables:
- Input Overvoltage Protection
- User-Programmable Overcurrent with Current
Limiting - Battery Overvoltage
- Maximum Input Voltage of 30 V
- Supports up to 1.5-A Input Current
- Robust Against False Triggering Due to Current
Transients - Thermal Shutdown
- Enable Input
- Status Indication – Fault Condition
- Available in Space-Saving Small 8 Lead 2 × 2
WSON
The bq24312 device is a highly integrated circuit (IC) designed to provide protection to Li-ion batteries from failures of the charging circuit. The device continuously monitors the input voltage, the input current, and the battery voltage. In case of an input overvoltage condition, the device immediately removes power from the charging circuit by turning off an internal switch. In the case of an overcurrent condition, it limits the system current at the threshold value, and if the overcurrent persists, switches the pass element OFF after a blanking period. Additionally, the device also monitors its own die temperature and switches off if it exceeds 140°C. The input overcurrent threshold is user-programmable.
The device can be controlled by a processor and also provides status information about fault conditions to the host.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | bq24312 Overvoltage and Overcurrent Protection IC and Li+ Charger Front-End Protection IC データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2010年 3月 12日 | ||
| セレクション・ガイド | 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) | 英語版 (Rev.R) | 2018年 9月 13日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。