BQ24392-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- AEC-Q100 Qualified With the Following Results:
- Device Temperature Grade 1: –40°C to 125°C Ambient Operating Temperature Range
- Device HBM ESD Classification Level 2
- Device CDM ESD Classification Level C4B
- USB 2.0 High Speed Switch
- Detects USB Battery Charging Specification Version 1.2 (BCv1.2) Compliant Chargers
- Compatible Accessories
- Dedicated Charging Port
- Standard Downstream Port
- Charging Downstream Port
- Non-Standard Chargers
- Apple™ Charger
- TomTom™ Charger
- USB Chargers Not Compliant With Battery Charging Specification Version 1.2 (BCv1.2)
- –2-V to 28-V VBUS Voltage Range
- ESD Performance Tested per JESD 22
- 4000-V Human-Body Model
- 1500-V Charged-Device Model (C101)
- ESD Performance DP_CON/DM_CON to GND
- ±8-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
The BQ24392-Q1 is a dual single-pole single-throw (SPST) USB 2.0 high-speed isolation switch with charger detection capabilities for use with micro and mini-USB ports. This USB switch allows mobile phones, tablets, and other battery operated electronics to be charged from different adapters with minimal system software. The device’s charger detection circuitry can support USB Battery Charging Specification version 1.2 (BCv1.2) compliant, Apple™, TomTom™, and other non-standard chargers.
The BQ24392-Q1 device is powered through VBUS when a charger is attached to the micro or mini-USB port and has a 28 V tolerance to avoid the need for external protection.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | BQ24392-Q1 Dual SPST USB 2.0 High Speed Switch With USB Battery Charging Specification Revision 1.2 Detection データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2017年 3月 22日 | ||
アプリケーション・ノート | High-Speed Interface Layout Guidelines (Rev. J) | PDF | HTML | 2023年 2月 24日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BQ24392EVM — 内蔵 USB 2.0 絶縁スイッチ付き BC1.2 チャージャ検出デバイス評価モジュール
The BQ24392EVM is an evaluation module (EVM) for our BC 1.2 charger detection IC with integrated isolation switch. The EVM fully supports USB 2.0 communication for easy evaluation of device performance. In addition, the EVM is designed to be fully operational with no external lab (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
UQFN (RSE) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点