BQ25121A

アクティブ

パワー・パスと内蔵 LDO と降圧コンバータ搭載、2.5V のデフォルト出力、300mA、リニア・バッテリ・チャージャ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 3.4 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 0.3 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.4 Vin (max) (V) 5.5 Absolute max Vin (max) (V) 20 Charge current (max) (A) 0.3 Control topology Linear Number of series cells 1 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 25 6.75999999999999792000000000000016 mm² 2.5999999999999996 x 2.5999999999999996
  • 1 回の充電あたりのシステム動作時間を延長
    • 構成可能な 300mA 降圧レギュレータ (デフォルト 2.5V)
    • 降圧コンバータが有効な状態 (無負荷) での Iq :700nA (代表値)
    • 負荷スイッチまたは 100mA LDO 出力を設定可能 ( デフォルトでは負荷スイッチ)
    • 最大 300mA の充電電流による高速充電
    • 精度 0.5% のバッテリ電圧レギュレーション (3.6V~4.65V を 10mV 刻みで設定可能)
    • 終端電流を最小 500µA に設定可能
    • シンプルな電圧ベースのバッテリ監視
    • ウォッチドッグ・タイマが無効
  • 占有面積が小さい高集積ソリューション
    • 2.5mm × 2.5mm の WCSP パッケージと 6 個の外付け部品により、最小のソリューションを実現
    • 押しボタンによる可変タイマ付き ウェイクアップおよびリセット
    • システム電源およびバッテリ充電用の電力パス管理
    • 電力パス管理により 50nA 未満のシップ・モードのバッテリ静止電流を実現し、保管寿命を延長
    • バッテリ充電器は 3.4V~5.5V IN で動作 (5.5V OVP / 20V 耐圧)
    • 入力電流制限、充電電流、終端電流、ステータス出力用の専用ピン
  • I 2C 通信制御
    • 充電電圧および電流
    • 終端スレッショルド
    • 入力電流制限
    • VINDPM スレッショルド
    • タイマ・オプション
    • 負荷スイッチ制御
    • システム出力電圧を調整可能
    • LDO により出力電圧を調整可能
  • 安全関連認証:
    • TUV IEC 62368-1 認証
  • 1 回の充電あたりのシステム動作時間を延長
    • 構成可能な 300mA 降圧レギュレータ (デフォルト 2.5V)
    • 降圧コンバータが有効な状態 (無負荷) での Iq :700nA (代表値)
    • 負荷スイッチまたは 100mA LDO 出力を設定可能 ( デフォルトでは負荷スイッチ)
    • 最大 300mA の充電電流による高速充電
    • 精度 0.5% のバッテリ電圧レギュレーション (3.6V~4.65V を 10mV 刻みで設定可能)
    • 終端電流を最小 500µA に設定可能
    • シンプルな電圧ベースのバッテリ監視
    • ウォッチドッグ・タイマが無効
  • 占有面積が小さい高集積ソリューション
    • 2.5mm × 2.5mm の WCSP パッケージと 6 個の外付け部品により、最小のソリューションを実現
    • 押しボタンによる可変タイマ付き ウェイクアップおよびリセット
    • システム電源およびバッテリ充電用の電力パス管理
    • 電力パス管理により 50nA 未満のシップ・モードのバッテリ静止電流を実現し、保管寿命を延長
    • バッテリ充電器は 3.4V~5.5V IN で動作 (5.5V OVP / 20V 耐圧)
    • 入力電流制限、充電電流、終端電流、ステータス出力用の専用ピン
  • I 2C 通信制御
    • 充電電圧および電流
    • 終端スレッショルド
    • 入力電流制限
    • VINDPM スレッショルド
    • タイマ・オプション
    • 負荷スイッチ制御
    • システム出力電圧を調整可能
    • LDO により出力電圧を調整可能
  • 安全関連認証:
    • TUV IEC 62368-1 認証

BQ25121A は、ウェアラブル・デバイスの最も一般的な機能を内蔵した高集積のバッテリ充電管理 IC です。リニア充電器、レギュレート出力、負荷スイッチ、タイマ付き手動リセット、バッテリ電圧モニタなどが組み込まれています。内蔵の降圧コンバータは高効率の低 I Q スイッチャで、DCS™ 制御を使用して、最小 10µA の負荷電流まで軽負荷時の効率を拡張します。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、5mA~300mA の充電電流をサポートします。

The battery is charged using a standard Li-Ion charge profile with three phases: precharge, constant current and constant voltage. A voltage-based JEITA compatible battery pack thermistor monitoring input (TS) is included that monitors battery temperature and automatically changes charge parameters to prevent the battery from charging outside of its safe temperature range. The charger is optimized for 5-V USB input, with 20-V tolerance to withstand line transients. The buck converter is run from the input or battery. When in battery only mode, the device can run from a battery up to 4.65 V.

A configurable load switch allows system optimization by disconnecting infrequently used devices. The manual reset with timer allows multiple different configuration options for wake are reset optimization. A simple voltage based monitor provides battery level information to the host in 2% increments from 60% to 100% of the programmed V (BATREG).

BQ25121A は、ウェアラブル・デバイスの最も一般的な機能を内蔵した高集積のバッテリ充電管理 IC です。リニア充電器、レギュレート出力、負荷スイッチ、タイマ付き手動リセット、バッテリ電圧モニタなどが組み込まれています。内蔵の降圧コンバータは高効率の低 I Q スイッチャで、DCS™ 制御を使用して、最小 10µA の負荷電流まで軽負荷時の効率を拡張します。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、5mA~300mA の充電電流をサポートします。

The battery is charged using a standard Li-Ion charge profile with three phases: precharge, constant current and constant voltage. A voltage-based JEITA compatible battery pack thermistor monitoring input (TS) is included that monitors battery temperature and automatically changes charge parameters to prevent the battery from charging outside of its safe temperature range. The charger is optimized for 5-V USB input, with 20-V tolerance to withstand line transients. The buck converter is run from the input or battery. When in battery only mode, the device can run from a battery up to 4.65 V.

A configurable load switch allows system optimization by disconnecting infrequently used devices. The manual reset with timer allows multiple different configuration options for wake are reset optimization. A simple voltage based monitor provides battery level information to the host in 2% increments from 60% to 100% of the programmed V (BATREG).

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25121A 低 IQ、ウェアラブルおよび IoT 向け、高集積、バッテリ充電管理ソリューション データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 12日
アプリケーション・ノート Implementing 2-V Charge Inhibition PDF | HTML 2023年 5月 31日
アプリケーション・ノート BQ2512x Frequently Asked Questions 2021年 11月 22日
EVM ユーザー ガイド (英語) bq2512x Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 5月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ガーバー・ファイル

Linear Charger NTC Calculator

SLUC670.ZIP (350 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 25 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ