BQ25123

アクティブ

700nA の低静止電流 (Iq)、高集積バッテリ充電管理ソリューション

製品詳細

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path Vin (min) (V) 3.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 0.3 Vin (max) (V) 5.5 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Battery charge voltage (min) (V) 3.6 Battery charge voltage (max) (V) 4.65 Absolute max Vin (max) (V) 20 Control topology Linear Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, Input OVP, Integrated LDO, Integrated buck converter, Power Path Vin (min) (V) 3.4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
DSBGA (YFP) 25 6.75999999999999792000000000000016 mm² 2.5999999999999996 x 2.5999999999999996
  • 1 回の充電あたりのシステム動作時間を増加
    • 構成可能な 300mA 降圧レギュレータ
    • 降圧コンバータがイネーブルの状態 (無負荷) での Iq:700nA (代表値)
    • 負荷スイッチまたは 100mA LDO 出力を設定可能
    • 最大 300mA の充電電流による高速充電
    • 精度 0.5% のバッテリ電圧レギュレーション (3.6V~4.65V を 10mV 刻みで設定可能)
    • 終端電流を最小 500µA に設定可能
    • シンプルな電圧ベースのバッテリ監視
  • 占有面積が小さい高集積ソリューション
    • 2.5mm × 2.5mm の WCSP パッケージと 6 個の外付け部品により、最小のソリューションを構築可能
    • 押しボタンによる可変タイマ付きウェイクアップおよびリセット
    • システム電源およびバッテリ充電用の電力パス管理
    • 電力パス管理により 50nA 未満のシップ・モードのバッテリ静止電流を実現し、保管寿命を延長
    • バッテリ充電器は 3.4V~5.5V IN で動作 (5.5V OVP / 20V 耐圧)
    • 入力電流制限、充電電流、終端電流、ステータス出力用の専用ピン
  • I 2C 通信制御
    • 充電電圧および電流
    • 終端スレッショルド
    • 入力電流制限
    • VINDPM スレッショルド
    • タイマ・オプション
    • 負荷スイッチ制御
    • フォルトとステータスのための割り込みの制御
    • システム出力電圧の調整
    • LDO 出力電圧を調整可能
  • 1 回の充電あたりのシステム動作時間を増加
    • 構成可能な 300mA 降圧レギュレータ
    • 降圧コンバータがイネーブルの状態 (無負荷) での Iq:700nA (代表値)
    • 負荷スイッチまたは 100mA LDO 出力を設定可能
    • 最大 300mA の充電電流による高速充電
    • 精度 0.5% のバッテリ電圧レギュレーション (3.6V~4.65V を 10mV 刻みで設定可能)
    • 終端電流を最小 500µA に設定可能
    • シンプルな電圧ベースのバッテリ監視
  • 占有面積が小さい高集積ソリューション
    • 2.5mm × 2.5mm の WCSP パッケージと 6 個の外付け部品により、最小のソリューションを構築可能
    • 押しボタンによる可変タイマ付きウェイクアップおよびリセット
    • システム電源およびバッテリ充電用の電力パス管理
    • 電力パス管理により 50nA 未満のシップ・モードのバッテリ静止電流を実現し、保管寿命を延長
    • バッテリ充電器は 3.4V~5.5V IN で動作 (5.5V OVP / 20V 耐圧)
    • 入力電流制限、充電電流、終端電流、ステータス出力用の専用ピン
  • I 2C 通信制御
    • 充電電圧および電流
    • 終端スレッショルド
    • 入力電流制限
    • VINDPM スレッショルド
    • タイマ・オプション
    • 負荷スイッチ制御
    • フォルトとステータスのための割り込みの制御
    • システム出力電圧の調整
    • LDO 出力電圧を調整可能

BQ25123 は、ウェアラブル・デバイスの最も一般的な機能を統合した高集積バッテリ充電管理 IC です。リニア充電器、レギュレート出力、負荷スイッチ、タイマ付き手動リセット、バッテリ電圧モニタなどが組み込まれています。内蔵の降圧コンバータは高効率の低 I Q スイッチャーで、DCS 制御を使用して、軽負荷時の効率を最小 10µA の負荷電流まで拡張します。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、5mA~300mA の充電電流をサポートします。入力電流制限、充電電流、降圧コンバータの出力電圧、LDO 出力電圧、その他のパラメータは、I 2C インターフェイスからプログラム可能です。

BQ25123 は、ウェアラブル・デバイスの最も一般的な機能を統合した高集積バッテリ充電管理 IC です。リニア充電器、レギュレート出力、負荷スイッチ、タイマ付き手動リセット、バッテリ電圧モニタなどが組み込まれています。内蔵の降圧コンバータは高効率の低 I Q スイッチャーで、DCS 制御を使用して、軽負荷時の効率を最小 10µA の負荷電流まで拡張します。動作時およびシャットダウン時の静止電流が小さいため、最大のバッテリ駆動時間が得られます。このデバイスは、5mA~300mA の充電電流をサポートします。入力電流制限、充電電流、降圧コンバータの出力電圧、LDO 出力電圧、その他のパラメータは、I 2C インターフェイスからプログラム可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
BQ25155 アクティブ 10nA の静止電流 (IQ)、レギュレーション済みシステム電圧、パワー・パスと 16 ビット ADC と LDO 搭載、500mA、1 セル・リニア・チャージャ A 500-mA linear charger with integrated LDO and ADC

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25123 ウェアラブル向け、700nA 低静止電流、高集積、バッテリ充電管理ソリューション データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 12日
アプリケーション・ノート Implementing 2-V Charge Inhibition PDF | HTML 2023年 5月 31日
アプリケーション・ノート BQ2512x Frequently Asked Questions 2021年 11月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 25 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ