BQ25176M
VINDPM (入力電圧のダイナミック パワー マネージメント) 機能搭載、1 セル、リチウムイオンと LiFePO4 向け、800mA リニア バッテリ チャージャ
データシート
BQ25176M
- 最大 30V の入力電圧に対応
- 入力電圧のダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM) によるバッテリ電圧トラッキング
- 自動スリープ・モードによる消費電力低減
- バッテリ・リーク電流:350nA
- 充電を無効にした際の入力リーク電流:80µA
- 1 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、 LiFePO4 をサポート
- 外付け抵抗でプログラム可能な動作
- VSET によるバッテリ・レギュレーション電圧の設定
- リチウムイオン:4.05V、4.15V、4.2V、4.35V、4.4V
- LiFePO4:3.5V、3.6V、3.7V
- ISET による充電電流の設定 (10mA~800mA)
- VSET によるバッテリ・レギュレーション電圧の設定
- 高精度
- ±0.5% の充電電圧精度
- ±10% の充電電流精度
- 充電機能
- プリチャージ電流:ISET の 20%
- 終了電流:ISET の 10%
- バッテリ・トラッキング入力電圧ダイナミック・パワー・マネージメント (VINDPM) によるソーラー充電
- BIAS ピンによる充電機能制御
- ステータスおよびフォルト表示用のオープン・ドレイン出力
- パワー・グッド表示用のオープン・ドレイン出力
- フォルト保護機能内蔵
- 18.1V の IN 過電圧保護
- VSET に基づく OUT 過電圧保護
- 1000mA の過電流保護機能
- 125℃のサーマル・レギュレーション、150℃のサーマル・シャットダウン保護
- OUT 短絡保護
- VSET、ISET ピンの短絡 / 開放保護
BQ25176M は、1 セルのリチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ用の 統合型 800mA リニア・ソーラー充電器で、連続充電モードとバッテリ・トラッキング用の VINDPM を備えています。 このデバイスは、バッテリ充電用の電力出力を 1 つ備えています。システム負荷をバッテリと並列に配置した場合、充電電流はシステムとバッテリの間で共有されます。
このデバイスは、リチウムイオン / リチウムポリマ・バッテリ充電用の次の 4 つの フェーズを備えています。これらは、 バッテリ電圧を VBAT_SHORT まで引き上げるトリクル充電、完全に放電されたバッテリを回復するプリチャージ、大量の電荷を供給する定電流の高速充電、最大容量に達するための電圧レギュレーションです。
これらすべての充電フェーズで、内部制御ループにより IC 接合部の温度が監視され、内部の温度スレッショルド (TREG) を超えた場合は充電電流が引き下げられます。
充電器の電源段と充電電流センス機能は完全に統合されています。充電器には、高精度の電流および電圧レギュレーション・ループ、充電ステータスの表示、および充電の自動終了の機能があります。充電電圧と高速充電電流は、外付け抵抗で設定できます。プリチャージおよび終了電流スレッショルドは、高速充電電流の設定に応じて設定されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | BQ25176M 0.8A、1セル、リニア・ソーラー充電器、バッテリ・トラッキング用 VINDPM 機能付き、ハーベスト・アプリケーション用 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 3月 8日 |
| 証明書 | BQ25176MEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 12月 1日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
BQ25176MEVM — BQ25176M リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、シングル セル、800mA リニア バッテリ チャージャの評価基板
この評価基盤は、BQ25176M のさまざまな動作モードを評価およびテストするために設計されています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| WSON (DSG) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。